Computer indossabili
Computer indossabile CT40
Computer indossabile CT40
La soluzione indossabile CT40, un accessorio indossabile appositamente realizzato che consente di eseguire operazioni a mani libere ad alta efficienza. Grazie alla scansione e al computing indossabili, le aziende possono garantire il funzionamento continuo nel magazzino, il prelievo di piccoli pezzi, l’imballaggio in negozi, magazzini e trasporti e logistica, riducendo i costi di manodopera e aumentando la produttività.
....- ....
- Gli strumenti di gestione aziendale Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni una sola volta, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, semplificare la manutenzione ed estendere la durata complessiva del prodotto. ....
- Protezione dell’investimento a prova di tempo Supporto per quattro generazioni di Android a partire da Android 7.1 (N). Il piano di assistenza Honeywell Sentinel mette a disposizione gli aggiornamenti della sicurezza per un massimo di cinque anni dall’ultima patch di Google. ....
- Compatibilità agevole e integrazione completa con le applicazioni Honeywell Connected e con applicazioni di terze parti quali MDM, Push to Talk e software VoIP per aumentare al massimo l’efficienza e proteggere l’investimento. ....
- Garantisce un aumento della produttività e della velocità di elaborazione grazie a un imager di livello industriale che offre alte prestazioni di scansione di codici a barre lineari e 2D, elevata tolleranza al movimento per la scansione di prodotti ad alta movimentazione e capacità di leggere codici a barre di scarsa qualità o danneggiati. ....
- Le morbide fascette in gomma per le dita migliorano il comfort ed evitano problemi igienici, essendo resistenti all’umidità, facilmente pulibili e velocemente sostituibili tra un turno e l’altro. La superficie morbida e flessibile riduce scivolamento o rotazione. ....
State al passo con i vostri colleghi facendo in modo che le merci arrivino ai consumatori più velocemente, offrendo una migliore esperienza di acquisto e ottenendo una base clienti più forte. Il robusto computer portatile di classe enterprise CT40 con accessori indossabili specifici fornisce ora un nuovo approccio alla gestione delle operazioni a mani libere.La scansione e l’elaborazione attraverso un dispositivo indossabile garantiscono un funzionamento continuo nel magazzino, il prelievo di piccoli pezzi, l’imballaggio presso negozi al dettaglio, magazzini e trasporto e logistica, riducendo i costi di manodopera e aumentando la produttività grazie all’utilizzo di operazioni a mani libere.Le aziende ottengono una soluzione multiuso grazie a una soluzione indossabile basata sul computer portatile Honeywell CT40. Il dispositivo CT40 può essere tolto dal supporto indossabile oppure può essere utilizzato come dispositivo separato quando si lavora su applicazioni diverse. Il computer portatile CT40 è basato sulla piattaforma Mobility Edge™ di Honeywell e può essere aggiornato tramite Android; assicura un costo totale di proprietà complessivo inferiore e ottimizza il ritorno sull’investimento. Inoltre, è stato convalidato dal programma Android Enterprise Recommended, un’iniziativa promossa da Google per aiutare le aziende a scegliere, utilizzare e gestire i dispositivi Android con sicurezza, oltre che a selezionare i servizi che rispondono meglio alle loro esigenze aziendali.Grazie alla tecnologia integrata di imaging e decodifica leader del settore di Honeywell, questo scanner ad anello garantisce un’elevata velocità di decodifica, un’eccellente tolleranza al movimento e prestazioni di scansione migliorate su codici a barre di scarsa qualità o danneggiati.Il bracciale ispirato ai cinturini degli orologi in gomma si estende leggermente mentre il braccio si muove, rimanendo così sempre aderente al polso, senza rischi che scivoli o si capovolga. I materiali in gomma, inoltre, non assorbono il sudore e possono essere puliti con estrema facilità. Tutte le parti sono scomponibili per maggiore sicurezza e adattabili sia alla mano destra che a quella sinistra. Sono disponibili tutti gli accessori standard per il computer portatile CT40.
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 2 x 1,2 x 1,2 pollici
- 5 x 3 x 3 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
- PDF417
- Passo
- 45
- Tolleranza al movimento
- fino a 580 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Modello di scansione
- Area Image
- Inclinazione
- 60
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Portata di scansione
- 1000 urti da 0,5 m
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 13 - 158 °F
- - 25 - 70 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,2 m su cemento
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 2 x 1,2 x 1,2 pollici
- 5 x 3 x 3 cm
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D
- 2D
- PDF417
- Passo
- 45
- Tolleranza al movimento
- fino a 580 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Modello di scansione
- Area Image
- Inclinazione
- 60
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Portata di scansione
- 1000 urti da 0,5 m
Network
- Specifiche Bluetooth
- v5.0
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione
- - 13 - 158 °F
- - 25 - 70 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 30 cadute da 1,2 m su cemento
- Ingombro complessivo : 2 x 1,2 x 1,2 pollici|5 x 3 x 3 cm
- Funzionalità di decodifica : 1D|2D|PDF417
- Passo : 45
- Tolleranza al movimento : fino a 580 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale
- Modello di scansione : Area Image
- Inclinazione : 60
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Portata di scansione : 1000 urti da 0,5 m
- Specifiche Bluetooth : v5.0
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Campo di temperatura di conservazione : - 13 - 158 °F|- 25 - 70 °C
- Specifiche cadute : 30 cadute da 1,2 m su cemento