/content/sps/it/it/search-results.html

Desktop

Stampante di codici a barre desktop a trasferimento termico PC42E-T

La stampante desktop PC42E-T è una soluzione di stampa desktop compatta, ad alta velocità e ad alta risoluzione, progettata per aziende di media grandezza che richiedono un funzionamento affidabile e continuo delle operazioni di stampa.

Panoramica
La stampante desktop PC42E-T è compatta, affidabile e di facile utilizzo, e offre prestazioni di stampa efficienti, facilità di gestione e manutenzione. Grazie alla sua gamma di funzioni intelligenti e al design di facile utilizzo, PC42E-T è ideale per vari settori come vendita al dettaglio, trasporto e logistica, nonché produzione leggera e magazzinaggio.

Dotata di testine di stampa ad alte prestazioni che offrono opzioni di risoluzione di 203 dpi o 300 dpi, la PC42E-T garantisce una stampa di alta qualità veloce e stabile con una velocità max di 6 pollici al secondo. Le sue qualità soddisfano le richieste dei clienti relative a accuratezza di stampa e alta definizione delle etichette, necessarie per attività come il monitoraggio delle spedizioni nella logistica e la marcatura di prodotti e asset.

La PC42E-T include un pulsante ECO per la modalità Economy che consente di ridurre gli sprechi di etichette e il tempo di attesa durante la calibrazione. Il suo design intelligente consente di utilizzare facilmente anime del nastro sia da 0,5 pollici che da 1 pollice garantendo più applicazioni con un’unica stampante.
La PC42E-T presenta svariate opzioni di connettività che si adattano a diversi scenari di utilizzo. Oltre a host USB ed Ethernet integrati, la stampante supporta una serie di accessori come taglierine, spellicolatori, Wi-Fi/Bluetooth e cavo da USB a seriale. 
La taglierina garantisce una maggiore produttività, mentre lo spellicolatore supporta vari tipi di carta e offre eccellenti prestazioni di rimozione. Il modulo Wi-Fi/Bluetooth consente una facile implementazione e gestione di un gran numero di stampanti, riducendo i limiti delle connessioni fisiche dei cavi. 

La PC42E-T è anche retrocompatibile con gli accessori del precedente modello PC42T e ti consente quindi di proteggere i tuoi investimenti iniziali. Grazie alle sue interfacce avanzate, al design compatto e alla compatibilità con le caratteristiche tecniche dei supporti più comuni, PC42E-T si integra perfettamente in qualsiasi ambiente applicativo.

Con le stampanti Honeywell Printer Edge™ e OpIntel, PC42E-T offre gestione centrale remota e monitoraggio in tempo reale. Ciò consente aggiornamenti e implementazioni su larga scala senza interruzioni, riduce al minimo i tempi di inattività della stampante, migliora la velocità e l’accuratezza di stampa, migliora la sicurezza e riduce i costi di manutenzione.

Grazie al suo design intuitivo, la PC42E-T è dotata di numerosi vantaggi operativi. L'ampia finestra superiore e lo schermo LCD consentono il monitoraggio dei materiali di consumo e dello stato di stampa, mentre il design sottile della parte superiore ne facilita l’impilaggio.

Che si tratti di stampare ricevute, tag o etichette, PC42E-T è la scelta perfetta per massimizzare la produttività e ridurre i costi, soddisfacendo le esigenze presenti e future. 

Vendita al dettaglio
PC42E-T è una soluzione compatta e intuitiva, perfetta per la vendita al dettaglio e le catene di negozi. Migliora l'efficienza lavorativa e il coinvolgimento dei clienti. Grazie all'elevata velocità di stampa fino a 6 pollici al secondo e alle opzioni di stampa ad alta risoluzione, i venditori al dettaglio possono usufruire di una stampa stabile e veloce presso i propri punti vendita, il che gli consentirà di aumentare produttività, precisione e soddisfazione dei clienti. Le opzioni di connettività wireless come Wi-Fi e Bluetooth semplificano la stampa su richiesta e la gestione di multipli dispositivi senza dover più stare seduti alla scrivania. Il pulsante ECO riduce notevolmente i tempi di calibrazione e gli sprechi di etichette.

Trasporto & logistica
Consenti agli addetti alla logistica e ai trasporti di rimanere connessi e stampare ovunque si trovino grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth della PC42E-T. Questa stampante ad alta efficienza è dotata di un ampio display LED per un facile monitoraggio dello stato di stampa. Il pulsante ECO consente una calibrazione rapida, il che garantisce maggiore efficienza e meno spreco di etichette. Il design intuitivo della PC42E-T facilita il caricamento e l’utilizzo dei supporti, mentre l'ampia finestra superiore consente un pratico monitoraggio delle etichette. La funzione di calibrazione automatica evita lo spreco di supporti e di tempo, garantendo una stampa affidabile e di lunga durata anche quando si è in movimento.

Produzione leggera e magazzinaggio
La PC42E-T è uno strumento prezioso per i produttori dell’industria leggera che cercano di migliorare l’efficienza produttiva. Offre una gamma di accessori, come taglierine e spellicolatori, che consentono la stampa ad alta velocità in grandi quantità. La testina di stampa ad alte prestazioni della stampante, con risoluzione di 200 dpi/300 dpi e velocità di stampa rapida fino a 6 ips, garantisce un output efficiente e di alta qualità, portando a un aumento di produttività. La soluzione Honeywell Printer Edge™ e OpIntel offre una gestione dei dispositivi centralizzata e semplice. Ciò include implementazione, aggiornamenti e manutenzione remoti, ovvero un risparmio di tempo e costi. 
Specifiche

Funzioni

  • Software compatibile
    • BarTender
  • Driver compatibili
    • driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
  • Caratteristiche
    • Supporto di più linguaggi
  • Applicazione
    • Magazzino
    • Produzione leggera
    • T&L (trasporto e logistica)
    • Vendita al dettaglio

Dimensioni

  • Peso
    • 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
  • Ingombro complessivo
    • L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
  • Formato file immagine
    • BMP, GIF, PCX, PNG

Printing Specifications

  • Velocità di stampa
    • 203 dpi: 1-6 ips
    • 300 dpi:1-5 ips
  • Codici a barre 2D
    • Tutti i principali codici a barre 2D
  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico e trasferimento diretto
  • Risoluzioni
    • 203 dpi/300 dpi

File multimediali

  • Tipo di supporti stampante
    • Cavo, nastro

Network

  • Comunicazione wireless
    • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth 5.0 (opzionale)

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS

Hardware

  • Interfaccia di connessione stampante
    • dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica

Electrical

  • Tensione di esercizio
    • Tensione 90~264 V

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • Da -10°C a +50°C (da 14°F a +122°F)
  • Campo di umidità di esercizio
    • DA 10% a 80% RH senza condensa
  • Temperatura di stoccaggio
    • da -40°C a +60°C

Service Terms

  • Durata garanzia
    • 1 anno

Funzioni

  • Software compatibile
    • BarTender
  • Driver compatibili
    • driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
  • Caratteristiche
    • Supporto di più linguaggi
  • Applicazione
    • Magazzino
    • Produzione leggera
    • T&L (trasporto e logistica)
    • Vendita al dettaglio

Dimensioni

  • Peso
    • 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
  • Ingombro complessivo
    • L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
  • Formato file immagine
    • BMP, GIF, PCX, PNG

Printing Specifications

  • Velocità di stampa
    • 203 dpi: 1-6 ips
    • 300 dpi:1-5 ips
  • Codici a barre 2D
    • Tutti i principali codici a barre 2D
  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico e trasferimento diretto
  • Risoluzioni
    • 203 dpi/300 dpi

File multimediali

  • Tipo di supporti stampante
    • Cavo, nastro

Network

  • Comunicazione wireless
    • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
  • Specifiche Bluetooth
    • Bluetooth 5.0 (opzionale)

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS

Hardware

  • Interfaccia di connessione stampante
    • dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica

Electrical

  • Tensione di esercizio
    • Tensione 90~264 V

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • Da -10°C a +50°C (da 14°F a +122°F)
  • Campo di umidità di esercizio
    • DA 10% a 80% RH senza condensa
  • Temperatura di stoccaggio
    • da -40°C a +60°C

Service Terms

  • Durata garanzia
    • 1 anno
  • Software compatibile : BarTender
  • Driver compatibili : driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
  • Caratteristiche : Supporto di più linguaggi
  • Applicazione : Magazzino|Produzione leggera|T&L (trasporto e logistica)|Vendita al dettaglio
  • Peso : 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
  • Ingombro complessivo : L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
  • Velocità di stampa : 203 dpi: 1-6 ips|300 dpi:1-5 ips
  • Codici a barre 2D : Tutti i principali codici a barre 2D
  • Metodo di stampa : Trasferimento termico e trasferimento diretto
  • Risoluzioni : 203 dpi/300 dpi
  • Tipo di supporti stampante : Cavo, nastro
  • Comunicazione wireless : Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
  • Linguaggio di comando stampante : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
  • Formato file immagine : BMP, GIF, PCX, PNG
  • Interfaccia di connessione stampante : dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica
  • Tensione di esercizio : Tensione 90~264 V
  • Temperatura di esercizio : Da -10°C a +50°C (da 14°F a +122°F)
  • Durata garanzia : 1 anno
  • Campo di umidità di esercizio : DA 10% a 80% RH senza condensa
  • Temperatura di stoccaggio : da -40°C a +60°C
  • Specifiche Bluetooth : Bluetooth 5.0 (opzionale)
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
application/pdf 95.94 KB
9/27/2023
95.94 KB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
application/pdf 303.43 KB
12/5/2023
303.43 KB
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
application/pdf 357.19 KB
12/5/2023
357.19 KB
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
application/pdf 661.97 KB
12/5/2023
661.97 KB
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
application/pdf 825.47 KB
12/5/2023
825.47 KB
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
application/pdf 2.38 MB
12/5/2023
2.38 MB
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
application/pdf 4.92 MB
12/5/2023
4.92 MB
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
application/pdf 1.07 MB
12/5/2023
1.07 MB
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
application/pdf 304.36 KB
11/14/2023
304.36 KB
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
application/pdf 11.21 MB
9/20/2023
11.21 MB
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 2.87 MB
12/5/2023
2.87 MB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.47 MB
9/12/2023
1.47 MB
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.91 MB
9/12/2023
1.91 MB
Breve
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
application/pdf 73.05 KB
12/4/2023
73.05 KB
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
application/pdf 1.22 MB
12/4/2023
1.22 MB
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
application/pdf 80.82 KB
12/4/2023
80.82 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
95.94 KB
9/27/2023
95.94 KB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
303.43 KB
12/5/2023
303.43 KB
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
357.19 KB
12/5/2023
357.19 KB
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
661.97 KB
12/5/2023
661.97 KB
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
825.47 KB
12/5/2023
825.47 KB
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
73.05 KB
12/4/2023
73.05 KB
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
2.38 MB
12/5/2023
2.38 MB
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
4.92 MB
12/5/2023
4.92 MB
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
1.07 MB
12/5/2023
1.07 MB
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
1.22 MB
12/4/2023
1.22 MB
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
80.82 KB
12/4/2023
80.82 KB
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
304.36 KB
11/14/2023
304.36 KB
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
11.21 MB
9/20/2023
11.21 MB
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
2.87 MB
12/5/2023
2.87 MB
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
1.47 MB
9/12/2023
1.47 MB
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
1.91 MB
9/12/2023
1.91 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
95.94 KB
9/27/2023
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev F)
303.43 KB
12/5/2023
User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E)
357.19 KB
12/5/2023
Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev E)
661.97 KB
12/5/2023
Command Reference Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev B)
825.47 KB
12/5/2023
Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev C)
2.38 MB
12/5/2023
Command Reference Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev A)
4.92 MB
12/5/2023
Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev E)
1.07 MB
12/5/2023
PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
304.36 KB
11/14/2023
Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
11.21 MB
9/20/2023
User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev A)
2.87 MB
12/5/2023
Regulatory Sheet: WiFi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-01 Rev A)
1.47 MB
9/12/2023
Regulatory Sheet: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-01 Rev A)
1.91 MB
9/12/2023
Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev D)
73.05 KB
12/4/2023
Application Brief: Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E)
1.22 MB
12/4/2023
Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev D)
80.82 KB
12/4/2023