Desktop
PC42T Plus Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC42T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
- Supporta i linguaggi di stampa ESim (EPL), ZSim (ZPL II) e Direct Protocol (DP), garantendo così la massima compatibilità.
- Si adatta a una vasta gamma di supporti, incluse le anime del nastro da 12,7 o 25,4 mm (a seconda del modello).
- Una soluzione economica per applicazioni di stampa termica leggere.
- Facilità di utilizzo e design ad apertura rapida per il rifornimento del supporto.
- La connettività basata su standard del settore include dispositivi e host USB, oltre a diverse opzioni per comunicazioni seriali ed Ethernet.
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporto di più linguaggi
- Driver compatibili
- InterDriver Windows
- Software compatibile
- BarTender Ultralite
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 11,7 x 8,9 x 6,9 pollici
- 29,7 x 22,6 x 17,5 cm
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi
- Codici a barre lineari
- RSS-14
- MSI (Plessey modificato)
- Plessey
- Postnet
- UCC 128
- EAN-13
- PLANET
- HIBC 128
- EAN
- HIBC 39
- EAN-8
- Set di caratteri
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Baltic
- Thailandia
- Arabo
- Ebreo
- Inglese
- Greco
- Vietnamita
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Cirillico
- Turco
- Latino esteso
- Baltic Rim
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico
File multimediali
- Diametro massimo del rullo supporti
- 68
- 2.7
- Lunghezza massima nastro
- 984
- 300
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- ZPL II
- DPL
- EPL
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato file immagine
- PNG
- GIF
- BMP
- PCX
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporto di più linguaggi
- Driver compatibili
- InterDriver Windows
- Software compatibile
- BarTender Ultralite
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 11,7 x 8,9 x 6,9 pollici
- 29,7 x 22,6 x 17,5 cm
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi
- Codici a barre lineari
- RSS-14
- MSI (Plessey modificato)
- Plessey
- Postnet
- UCC 128
- EAN-13
- PLANET
- HIBC 128
- EAN
- HIBC 39
- EAN-8
- Set di caratteri
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Baltic
- Thailandia
- Arabo
- Ebreo
- Inglese
- Greco
- Vietnamita
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Cirillico
- Turco
- Latino esteso
- Baltic Rim
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico
File multimediali
- Diametro massimo del rullo supporti
- 68
- 2.7
- Lunghezza massima nastro
- 984
- 300
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- ZPL II
- DPL
- EPL
Memory & Data
- Memoria
- 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato file immagine
- PNG
- GIF
- BMP
- PCX
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
- Caratteristiche : Supporto di più linguaggi
- Driver compatibili : InterDriver Windows
- Software compatibile : BarTender Ultralite
- Ingombro complessivo : 11,7 x 8,9 x 6,9 pollici|29,7 x 22,6 x 17,5 cm
- Velocità di stampa : 4 ips
- Risoluzioni : 203 dpi
- Codici a barre lineari : RSS-14|MSI (Plessey modificato)|Plessey|Postnet|UCC 128|EAN-13|PLANET|HIBC 128|EAN|HIBC 39|EAN-8
- Set di caratteri : WorldType Layout Engine (WTLE)|Baltic|Thailandia|Arabo|Ebreo|Inglese|Greco|Vietnamita|Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)|Cirillico|Turco|Latino esteso|Baltic Rim
- Metodo di stampa : Trasferimento termico
- Diametro massimo del rullo supporti : 68|2.7
- Lunghezza massima nastro : 984|300
- Linguaggio di comando stampante : DP|ZPL II|DPL|EPL
- Memoria : 64 MB Flash/64 MB RAM
- Formato file immagine : PNG|GIF|BMP|PCX
- Tensione di esercizio : 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento : 50 - 60 Hz
- Temperatura di esercizio : 5 - 40 °C|41 - 104 °F