Desktop
PC43D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
PC43D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
Semplici da installare e da usare, le stampanti della serie PC sono perfette per gli ambienti con spazio limitato. Offrono soluzioni su misura per il trasporto e i corrieri, l’ambiente sanitario, i punti vendita al dettaglio e l’ambiente alberghiero, nonché per le piccole e le medie imprese.
- Caricamento supporti con una sola mano, per la massima comodità di utilizzo e una manutenzione semplice.
- Supporto completo dei linguaggi di stampa, tra cui ZSim2, per un facile aggiornamento.
- Flessibilità, con aggiornamenti e accessori di connettività installabili dall’utente.
- All’interno di questa stampante intelligente vengono eseguite app che consentono di aggiungere tastiere, scanner o altre periferiche USB per garantire una maggiore efficienza.
- LCD con 10 lingue o interfaccia utente con grafica a icone.
Le stampanti desktop serie PC sono progettate per fissare un nuovo standard in termini di semplicità d’uso e flessibilità. Possedendo una delle più ampie gamma di funzionalità delle stampanti della classe desktop, non sorprende che la serie PC sia la scelta ovvia per attività leggere di etichettatura desktop. Con numerose funzionalità normalmente disponibili nelle stampanti più grandi e più costose, le stampanti della serie PC offrono un display LCD multilingue o un’interfaccia utente a icone, opzioni di connettività e accessori installabili dall’utente e stampa rapida delle etichette. La serie PC è stata pensata per garantire rapidità di installazione e facilità di utilizzo. Queste stampanti si adattano perfettamente ai diversi ambienti con una varietà di opzioni di posizionamento, incluso il montaggio a muro e l’alimentazione a batteria. Non c’è bisogno di perdere tempo a decifrare i LED lampeggianti: Le stampanti PC sono dotate di un display LCD a colori in 10 lingue o di un’interfaccia utente universale a icone per notifiche immediate che richiedono una formazione e un supporto minimi. Le stampanti della serie PC possono essere configurate e aggiornate sul posto mediante la porta host USB (non occorre un computer). Inoltre il caricamento dei supporti eseguibile con una sola mano rende semplice la rifornitura.
Funzioni
- Software compatibile
- PrintSet
- Fondazione SmartSystems Honeywell
- Wavelink Avalanche
- Driver compatibili
- CUPS per Linux
- Builder Applicazione Fingerprint Honeywell
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP
- InterDriver Windows
- Applicazione
- Trasporti
- Sanità
- Vendita al dettaglio
- Ospitalità
- Corriere
- Caratteristiche
- Pronto per l’ambiente sanitario
- Eleganza
- Flessibile
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Codici a barre lineari
- HIBC 128
- Plessey
- HIBC 39
- Postnet
- EAN
- PLANET
- EAN-8
- EAN-13
- MSI (Plessey modificato)
- RSS-14
- UCC 128
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 300 dpi
- Set di caratteri
- Cirillico
- Latino esteso
- Baltic
- Thailandia
- Ebreo
- Turco
- Arabo
- Vietnamita
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Baltic RIM
- Greco
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Inglese
- Tipi di font scaricabili
- OpenType
- TrueType
File multimediali
- Diametro massimo del rullo supporti
- 5
- 127
Network
- Specifiche di rete
- 802.11a/b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Comunicazione wireless
- wifi
- Bluetooth
- Specifiche RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- ZSim2 (ZPL-II)
- DSim (DPL)
- ESim (EPL)
- IPL
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Funzioni
- Software compatibile
- PrintSet
- Fondazione SmartSystems Honeywell
- Wavelink Avalanche
- Driver compatibili
- CUPS per Linux
- Builder Applicazione Fingerprint Honeywell
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP
- InterDriver Windows
- Applicazione
- Trasporti
- Sanità
- Vendita al dettaglio
- Ospitalità
- Corriere
- Caratteristiche
- Pronto per l’ambiente sanitario
- Eleganza
- Flessibile
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Codici a barre lineari
- HIBC 128
- Plessey
- HIBC 39
- Postnet
- EAN
- PLANET
- EAN-8
- EAN-13
- MSI (Plessey modificato)
- RSS-14
- UCC 128
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 300 dpi
- Set di caratteri
- Cirillico
- Latino esteso
- Baltic
- Thailandia
- Ebreo
- Turco
- Arabo
- Vietnamita
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Baltic RIM
- Greco
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Inglese
- Tipi di font scaricabili
- OpenType
- TrueType
File multimediali
- Diametro massimo del rullo supporti
- 5
- 127
Network
- Specifiche di rete
- 802.11a/b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Comunicazione wireless
- wifi
- Bluetooth
- Specifiche RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- ZSim2 (ZPL-II)
- DSim (DPL)
- ESim (EPL)
- IPL
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
- Software compatibile : PrintSet|Fondazione SmartSystems Honeywell|Wavelink Avalanche
- Driver compatibili : CUPS per Linux|Builder Applicazione Fingerprint Honeywell|tipi di dispositivi Honeywell per SAP|InterDriver Windows
- Applicazione : Trasporti|Sanità|Vendita al dettaglio|Ospitalità|Corriere
- Caratteristiche : Pronto per l’ambiente sanitario|Eleganza|Flessibile
- Velocità di stampa : 4 ips
- Metodo di stampa : Termica diretta
- Codici a barre lineari : HIBC 128|Plessey|HIBC 39|Postnet|EAN|PLANET|EAN-8|EAN-13|MSI (Plessey modificato)|RSS-14|UCC 128
- Risoluzioni : 203 dpi|300 dpi
- Set di caratteri : Cirillico|Latino esteso|Baltic|Thailandia|Ebreo|Turco|Arabo|Vietnamita|WorldType Layout Engine (WTLE)|Baltic RIM|Greco|Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)|Inglese
- Tipi di font scaricabili : OpenType|TrueType
- Diametro massimo del rullo supporti : 5|127
- Specifiche di rete : 802.11a/b/g/n|Bluetooth v2.1
- Comunicazione wireless : wifi|Bluetooth
- Specifiche RFID : RFID
- Linguaggio di comando stampante : DP|ZSim2 (ZPL-II)|DSim (DPL)|ESim (EPL)|IPL
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Tensione di esercizio : 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento : 50 - 60 Hz
- Temperatura di esercizio : 40 - 104 °F|5 - 40 °C