Desktop
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC43T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
Semplici da installare e da usare, le stampanti della serie PC sono perfette per gli ambienti con spazio limitato. Offrono soluzioni su misura per il trasporto e i corrieri, l’ambiente sanitario, i punti vendita al dettaglio e l’ambiente alberghiero, nonché per le piccole e le medie imprese.
- Caricamento supporti con una sola mano, per la massima comodità di utilizzo e una manutenzione semplice.
- Flessibilità, con aggiornamenti e accessori di connettività installabili dall’utente.
- All’interno di questa stampante intelligente vengono eseguite app che consentono di aggiungere tastiere, scanner o altre periferiche USB per garantire una maggiore efficienza.
- LCD con 10 lingue o interfaccia utente con grafica a icone.
- Supporto completo dei linguaggi di stampa, tra cui ZSim2, per un facile aggiornamento.
Le stampanti desktop serie PC sono progettate per fissare un nuovo standard in termini di semplicità d’uso e flessibilità. Possedendo una delle più ampie gamma di funzionalità delle stampanti della classe desktop, non sorprende che la serie PC sia la scelta ovvia per attività leggere di etichettatura desktop. Con numerose funzionalità normalmente disponibili nelle stampanti più grandi e più costose, le stampanti della serie PC offrono un display LCD multilingue o un’interfaccia utente a icone, opzioni di connettività e accessori installabili dall’utente e stampa rapida delle etichette. La serie PC è stata pensata per garantire rapidità di installazione e facilità di utilizzo. Queste stampanti si adattano perfettamente ai diversi ambienti con una varietà di opzioni di posizionamento, incluso il montaggio a muro e l’alimentazione a batteria. Non c’è bisogno di perdere tempo a decifrare i LED lampeggianti: Le stampanti PC sono dotate di un display LCD a colori in 10 lingue o di un’interfaccia utente universale a icone per notifiche immediate che richiedono una formazione e un supporto minimi. Le stampanti della serie PC possono essere configurate e aggiornate sul posto mediante la porta host USB (non occorre un computer). Inoltre il caricamento dei supporti eseguibile con una sola mano rende semplice la rifornitura.
Funzioni
- Applicazione
- Trasporti
- Sanità
- Corriere
- Vendita al dettaglio
- Ospitalità
- Caratteristiche
- Flessibile
- Eleganza
- Pronto per l’ambiente sanitario
- Software compatibile
- Wavelink Avalanche
- Fondazione SmartSystems Honeywell
- PrintSet
- Driver compatibili
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP
- Builder Applicazione Fingerprint Honeywell
- CUPS per Linux
- InterDriver Windows
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Risoluzioni
- 300 dpi
- 203 dpi
- Set di caratteri
- Cirillico
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Vietnamita
- Greco
- Ebreo
- Latino esteso
- Arabo
- Baltic RIM
- Turco
- Thailandia
- Inglese
- Baltic
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico
- Tipi di font scaricabili
- OpenType
- TrueType
- Codici a barre lineari
- EAN
- RSS-14
- EAN-8
- HIBC 39
- MSI (Plessey modificato)
- HIBC 128
- Plessey
- UCC 128
- Postnet
- PLANET
- EAN-13
File multimediali
- Lunghezza massima nastro
- 984
- 300
Network
- Comunicazione wireless
- wifi
- Bluetooth
- Specifiche di rete
- 802.11a/b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Specifiche RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- ZSim2 (ZPL-II)
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
- IPL
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 40 - 104 °F
Funzioni
- Applicazione
- Trasporti
- Sanità
- Corriere
- Vendita al dettaglio
- Ospitalità
- Caratteristiche
- Flessibile
- Eleganza
- Pronto per l’ambiente sanitario
- Software compatibile
- Wavelink Avalanche
- Fondazione SmartSystems Honeywell
- PrintSet
- Driver compatibili
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP
- Builder Applicazione Fingerprint Honeywell
- CUPS per Linux
- InterDriver Windows
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 4 ips
- Risoluzioni
- 300 dpi
- 203 dpi
- Set di caratteri
- Cirillico
- WorldType Layout Engine (WTLE)
- Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)
- Vietnamita
- Greco
- Ebreo
- Latino esteso
- Arabo
- Baltic RIM
- Turco
- Thailandia
- Inglese
- Baltic
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico
- Tipi di font scaricabili
- OpenType
- TrueType
- Codici a barre lineari
- EAN
- RSS-14
- EAN-8
- HIBC 39
- MSI (Plessey modificato)
- HIBC 128
- Plessey
- UCC 128
- Postnet
- PLANET
- EAN-13
File multimediali
- Lunghezza massima nastro
- 984
- 300
Network
- Comunicazione wireless
- wifi
- Bluetooth
- Specifiche di rete
- 802.11a/b/g/n
- Bluetooth v2.1
- Specifiche RFID
- RFID
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- ZSim2 (ZPL-II)
- ESim (EPL)
- DP
- DSim (DPL)
- IPL
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB Flash/128 MB RAM
Electrical
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento
- 50 - 60 Hz
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 5 - 40 °C
- 40 - 104 °F
- Applicazione : Trasporti|Sanità|Corriere|Vendita al dettaglio|Ospitalità
- Caratteristiche : Flessibile|Eleganza|Pronto per l’ambiente sanitario
- Software compatibile : Wavelink Avalanche|Fondazione SmartSystems Honeywell|PrintSet
- Driver compatibili : tipi di dispositivi Honeywell per SAP|Builder Applicazione Fingerprint Honeywell|CUPS per Linux|InterDriver Windows
- Velocità di stampa : 4 ips
- Risoluzioni : 300 dpi|203 dpi
- Set di caratteri : Cirillico|WorldType Layout Engine (WTLE)|Monotype Universal Font Scaling Technology (UFST)|Vietnamita|Greco|Ebreo|Latino esteso|Arabo|Baltic RIM|Turco|Thailandia|Inglese|Baltic
- Metodo di stampa : Trasferimento termico
- Tipi di font scaricabili : OpenType|TrueType
- Codici a barre lineari : EAN|RSS-14|EAN-8|HIBC 39|MSI (Plessey modificato)|HIBC 128|Plessey|UCC 128|Postnet|PLANET|EAN-13
- Lunghezza massima nastro : 984|300
- Comunicazione wireless : wifi|Bluetooth
- Specifiche di rete : 802.11a/b/g/n|Bluetooth v2.1
- Specifiche RFID : RFID
- Linguaggio di comando stampante : ZSim2 (ZPL-II)|ESim (EPL)|DP|DSim (DPL)|IPL
- Memoria : 128 MB Flash/128 MB RAM
- Tensione di esercizio : 100 - 240 V CA
- Frequenza di funzionamento : 50 - 60 Hz
- Temperatura di esercizio : 5 - 40 °C|40 - 104 °F