/content/sps/it/it/search-results.html

Stampanti industriali

Motore di stampa A-Class Mark II

Motore di stampa A-Class Mark II

A-Class™: La linea degli avanzati motori di stampa della famiglia Mark II è progettata per applicazioni multi-turno a domanda elevata che richiedono un’elevata velocità di elaborazione e affidabilità comprovata. Le caratteristiche innovative includono un design modulare per facilitare gli interventi di manutenzione, un assemblato del nastro da trasporto termico con rivestimento interno o esterno e altro ancora.

  • Sono inoltre disponibili soluzioni UHF RFID completamente integrate.
  • Un armadio di acciaio inossidabile protegge la stampante per assicurare anni di servizio in ambienti difficili e in condizioni estreme.
  • La connettività estesa comprende quattro tipi di porte di comunicazione in dotazione standard: LAN 10/100, USB, seriale e parallela.
  • Si integra perfettamente con la maggior parte delle soluzioni esistenti utilizzando l’emulazione del linguaggio PL-Z e PL-I senza modificare il codice.
  • Un ampio schermo grafico consente una facile navigazione, configurazioni avanzate e facilità di utilizzo da parte dell’operatore.

Quando le proprie esigenti applicazioni di stampa e di applicazione delle etichette richiedono più funzionalità di quelle offerte dai motori di stampa esistenti, è il momento di passare alla famiglia A-Class Mark II. La linea degli avanzati motori di stampa A-Class Mark II è progettata per applicazioni multi-turno a domanda elevata, che richiedono un’alta velocità di elaborazione e affidabilità comprovata.Le stampanti A-Class Mark II utilizzano l’architettura del firmware riconosciuta del settore con opzioni di massima connettività per le interfacce di comunicazione standard del settore. Supportano la connessione con montaggio a 5 viti per gli OEM in linea con le raccomandazioni di settore, per una perfetta integrazione nel sistema esistente. L’emulazione del linguaggio della stampante PL-Z (Zebra) consente di integrare senza soluzione di continuità la linea A-Class nelle soluzioni esistenti, senza modificare i formati delle etichette.

Le specifiche includono:

  • Testina di stampa: Termica diretta; trasferimento termico opzionale
  • Modelli sinistrorso e destrorso
  • Gamma di lunghezze della stampante: da 6 a 2.539,8 mm
  • Larghezza di stampa massima: 105,66 mm o 162,56 mm
  • Velocità di stampa: •: A-4212: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: A-4310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi) •: A-4408: 203 mms (8 ips), 16 mmps (406 dpi) •: A-4606: 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi) •: A-6212: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: A-6310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi)
  • Comunicazione: seriale RS232, parallela bidirezionale, Ethernet cablata 10/100, compatibile con USB 2.0, scheda applicatore GPIO
  • Wireless 802.11b/g, host USB, slot di memoria SDIO opzionali

Funzioni

  • Opzioni porta
    • Standard
  • Software compatibile
    • DMX NetManager
  • Caratteristiche
    • Resistente
    • Facilità di upgrade
  • Driver compatibili
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows NT

Printing Specifications

  • Tipi di font scaricabili
    • Bitmap
    • TrueType
  • Risoluzioni
    • 300 dpi
    • 203 dpi
  • Codici a barre lineari
    • Codice 128
    • HIBC
    • Plessey
    • Codice 3 di 9
    • EAN-13
    • Telepen
    • Codabar
    • Planetcode
    • EAN-8
    • Postnet
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • Std. 2 di 5
    • UPC-A
    • UPC-E
    • Code 11
    • Code 93
    • Stato USPS-4
    • Industriale 2 di 5
    • FIM
    • Interfoliato 2 di 5
  • Velocità di stampa
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Metodo di stampa
    • Termica diretta
    • Trasferimento termico
  • Modifica font
    • Rotazione
    • Immagine speculare
    • Espansione

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 650
    • 2,132

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z

Memory & Data

  • Formato file immagine
    • PCX
    • BMP
    • MG
  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio
    • 180 - 264 V CA
    • 90 - 132 V CA

Environmental

  • Campo di umidità di esercizio
    • 5 - 95%
  • Temperatura di esercizio
    • 40 - 100 °F
    • 4 - 38 °C

Funzioni

  • Opzioni porta
    • Standard
  • Software compatibile
    • DMX NetManager
  • Caratteristiche
    • Resistente
    • Facilità di upgrade
  • Driver compatibili
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows NT

Printing Specifications

  • Tipi di font scaricabili
    • Bitmap
    • TrueType
  • Risoluzioni
    • 300 dpi
    • 203 dpi
  • Codici a barre lineari
    • Codice 128
    • HIBC
    • Plessey
    • Codice 3 di 9
    • EAN-13
    • Telepen
    • Codabar
    • Planetcode
    • EAN-8
    • Postnet
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • Std. 2 di 5
    • UPC-A
    • UPC-E
    • Code 11
    • Code 93
    • Stato USPS-4
    • Industriale 2 di 5
    • FIM
    • Interfoliato 2 di 5
  • Velocità di stampa
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Metodo di stampa
    • Termica diretta
    • Trasferimento termico
  • Modifica font
    • Rotazione
    • Immagine speculare
    • Espansione

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 650
    • 2,132

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z

Memory & Data

  • Formato file immagine
    • PCX
    • BMP
    • MG
  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio
    • 180 - 264 V CA
    • 90 - 132 V CA

Environmental

  • Campo di umidità di esercizio
    • 5 - 95%
  • Temperatura di esercizio
    • 40 - 100 °F
    • 4 - 38 °C
  • Opzioni porta : Standard
  • Software compatibile : DMX NetManager
  • Caratteristiche : Resistente|Facilità di upgrade
  • Driver compatibili : Windows XP|Windows Vista|Windows NT
  • Tipi di font scaricabili : Bitmap|TrueType
  • Risoluzioni : 300 dpi|203 dpi
  • Codici a barre lineari : Codice 128|HIBC|Plessey|Codice 3 di 9|EAN-13|Telepen|Codabar|Planetcode|EAN-8|Postnet|Addendum UPC a 2 e 5 cifre|Std. 2 di 5|UPC-A|UPC-E|Code 11|Code 93|Stato USPS-4|Industriale 2 di 5|FIM|Interfoliato 2 di 5
  • Velocità di stampa : 10 ips|12 ips
  • Metodo di stampa : Termica diretta|Trasferimento termico
  • Modifica font : Rotazione|Immagine speculare|Espansione
  • Lunghezza massima nastro : 650|2,132
  • Comunicazione wireless : WiFi
  • Linguaggio di comando stampante : PL-I|PL-Z
  • Formato file immagine : PCX|BMP|MG
  • Memoria : 8 MB di RAM/16 MB Flash
  • Frequenza di funzionamento : 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio : 180 - 264 V CA|90 - 132 V CA
  • Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
  • Temperatura di esercizio : 40 - 100 °F|4 - 38 °C
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
application/pdf 293.55 KB
9/17/2021
293.55 KB
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet - Italian
application/pdf 789.5 KB
9/22/2021
789.5 KB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
A-Class Mark II Parts Catalog
application/pdf 5.17 MB
9/17/2021
5.17 MB
A-Class Mark II Operator's Manual
application/pdf 8.07 MB
9/17/2021
8.07 MB
A-Class Parts Catalog
application/pdf 15.26 MB
9/17/2021
15.26 MB
Class Series II Programmer's Manual
application/pdf 3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
application/pdf 1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
application/pdf 1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
DMXrfNet III
application/pdf 1.42 MB
9/17/2021
1.42 MB
A-Class Mark II RFID Quick Start
application/pdf 95.2 KB
9/17/2021
95.2 KB
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
application/pdf 1.75 MB
9/17/2021
1.75 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
application/pdf 303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.98 MB
6/4/2022
1.98 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
A-Class Mark II Parts Catalog
5.17 MB
9/17/2021
5.17 MB
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
293.55 KB
9/17/2021
293.55 KB
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet - Italian
789.5 KB
9/22/2021
789.5 KB
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.98 MB
6/4/2022
1.98 MB
A-Class Mark II Operator's Manual
8.07 MB
9/17/2021
8.07 MB
A-Class Parts Catalog
15.26 MB
9/17/2021
15.26 MB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
DMXrfNet III
1.42 MB
9/17/2021
1.42 MB
A-Class Mark II RFID Quick Start
95.2 KB
9/17/2021
95.2 KB
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
1.75 MB
9/17/2021
1.75 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
293.55 KB
9/17/2021
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet - Italian
789.5 KB
9/22/2021
A-Class Mark II Parts Catalog
5.17 MB
9/17/2021
A-Class Mark II Operator's Manual
8.07 MB
9/17/2021
A-Class Parts Catalog
15.26 MB
9/17/2021
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
9/17/2021
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
1.35 MB
9/17/2021
DMXrfNet III
1.42 MB
9/17/2021
A-Class Mark II RFID Quick Start
95.2 KB
9/17/2021
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
1.75 MB
9/17/2021
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.98 MB
6/4/2022
Image
SKU
Description
alt
LA2-00-00050000
alt
LA2-00-08000000
alt
LA2-00-08050000
alt
LA2-00-0805000V
alt
LA2-00-0N000000
alt
LA2-00-4300V000
alt
LA2-00-430C0000
alt
LA2-00-4605000V
alt
LA2-00-48000000
alt
LA2-00-48050000
Image
SKU
Description
alt
LA2-00-00050000
alt
LA2-00-08000000
alt
LA2-00-08050000
alt
LA2-00-0805000V
alt
LA2-00-0N000000
alt
LA2-00-4300V000
alt
LA2-00-430C0000
alt
LA2-00-4605000V
alt
LA2-00-48000000
alt
LA2-00-48050000