Stampanti industriali
Stampante industriale PM23C
Stampante industriale PM23C
Le stampanti intelligenti e programmabili della serie PM sono in grado di offrire prestazioni affidabili per ottenere tempi di disponibilità elevati, implementazione e integrazione rapide, oltre al più elevato tasso di produttività della loro categoria, senza la necessità di utilizzare un PC. La serie PM è disponibile con ingombri e sportelli di tipi e dimensioni diversi per soddisfare qualsiasi applicazione specifica.
- Grande touch-screen a colori, multilingue e a prova di manomissione o interfaccia utente a icone.
- Pronte per integrazioni future, con supporto del protocollo IPv6 e certificazioni CCX e WiFi.
- Esecuzione di app sofisticate integrate nella stampante con tecnologia leader di settore Honeywell Smart Printing che supporta gli ambienti di sviluppo C#.
- Alta velocità di stampa di fino a 300 mm al secondo.
- Supporto completo dei linguaggi di stampa, tra cui ZSim2, per un facile aggiornamento.
Le stampanti di etichette industriali di fascia media della serie PM offrono implementazione immediata e rapida, connettività avanzata e comprovata affidabilità per l’ottimizzazione dei tempi di esercizio. Sono ideali per applicazioni nei centri di distribuzione, nei magazzini, nelle operazioni di produzione e nei centri di trasporto. La serie PM è stata concepita per offrire semplicità di integrazione e rapida implementazione. È possibile ridurre al minimo la formazione del personale e le esigenze di supporto del dispositivo grazie a caratteristiche intuitive come un brillante touchscreen a colori o un’interfaccia utente a icone facilmente interpretabile. Le notifiche vengono visualizzate sulla parte destra dello schermo e l’interfaccia può essere bloccata per eliminare il rischio di manomissione. Inoltre, grazie alla più ampia di gamma di opzioni di connettività della categoria, quali Wi-Fi, certificazioni Cisco CCX e connettività Bluetooth®, le stampanti della serie PM si interfacciano rapidamente con praticamente qualsiasi rete IPv4 o IPv6. Le stampanti della serie PM offrono prestazioni eccezionali negli ambienti difficili grazie al resistente rivestimento in metallo e alla più rapida velocità di stampa della loro categoria pari a 304 mm/s (12 ips). Oltre alla velocità, le stampanti PM consentono anche di lavorare in modo più intelligente riducendo gli errori di etichettatura e aumentando l’efficienza dei processi. Inoltre, le app integrate, consentono il controllo diretto di altri dispositivi, come scanner, bilance, tastiere e altre periferiche, senza dover collegare un computer.
Funzioni
- Driver compatibili
- Driver CUPS per Linux
- InterDriver Windows
- Tipi di dispositivi certificati Intermec per SAP
- Software compatibile
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- Caratteristiche
- Facilità di implementazione
- Applicazione
- Distribuzione
- Trasporti
- Produzione
- Opzioni porta
- Sportello corto
- Porta lunga
Printing Specifications
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Trasferimento termico
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 406 dpi
- 300 dpi
- Velocità di stampa
- 10 ips
- 12 ips
- Tipi di font scaricabili
- WTLE
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
- Bluetooth
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- XML
- IPL
- DPL
- ZPL-II
Memory & Data
- Formato file immagine
- PNG
- GIF
- PCX
- BMP
- Memoria
- 128 MB di RAM/128 MB Flash
Electrical
- Frequenza di funzionamento
- 45 - 65 Hz
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 20 - 80 %
- Temperatura di esercizio
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Altro
- Specifiche RFID
- No RFID
Funzioni
- Driver compatibili
- Driver CUPS per Linux
- InterDriver Windows
- Tipi di dispositivi certificati Intermec per SAP
- Software compatibile
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- Caratteristiche
- Facilità di implementazione
- Applicazione
- Distribuzione
- Trasporti
- Produzione
- Opzioni porta
- Sportello corto
- Porta lunga
Printing Specifications
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Trasferimento termico
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 406 dpi
- 300 dpi
- Velocità di stampa
- 10 ips
- 12 ips
- Tipi di font scaricabili
- WTLE
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
- Bluetooth
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DP
- XML
- IPL
- DPL
- ZPL-II
Memory & Data
- Formato file immagine
- PNG
- GIF
- PCX
- BMP
- Memoria
- 128 MB di RAM/128 MB Flash
Electrical
- Frequenza di funzionamento
- 45 - 65 Hz
- Tensione di esercizio
- 100 - 240 V CA
Environmental
- Campo di umidità di esercizio
- 20 - 80 %
- Temperatura di esercizio
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Altro
- Specifiche RFID
- No RFID
- Driver compatibili : Driver CUPS per Linux|InterDriver Windows|Tipi di dispositivi certificati Intermec per SAP
- Software compatibile : Wavelink Avalanche|PrintSet|SmartSystems
- Caratteristiche : Facilità di implementazione
- Applicazione : Distribuzione|Trasporti|Produzione
- Opzioni porta : Sportello corto|Porta lunga
- Metodo di stampa : Termica diretta|Trasferimento termico
- Risoluzioni : 203 dpi|406 dpi|300 dpi
- Velocità di stampa : 10 ips|12 ips
- Tipi di font scaricabili : WTLE
- Comunicazione wireless : WiFi|Bluetooth
- Linguaggio di comando stampante : DP|XML|IPL|DPL|ZPL-II
- Formato file immagine : PNG|GIF|PCX|BMP
- Memoria : 128 MB di RAM/128 MB Flash
- Frequenza di funzionamento : 45 - 65 Hz
- Tensione di esercizio : 100 - 240 V CA
- Campo di umidità di esercizio : 20 - 80 %
- Temperatura di esercizio : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- Specifiche RFID : No RFID