Stampanti
PM45
PM45 è progettato per soluzioni di etichette intelligenti che aiutano le aziende a migliorare l'automazione e l'intelligenza nella gestione della produzione e della catena di fornitura per un'elevata efficienza operativa.
Costruita sulla piattaforma di stampa Honeywell, la resistente stampante PM45 offre velocità di stampa fino a 14 ips. Con una registrazione della stampa fino a +/-0,5 mm, la stampante PM45 può garantire stampe di alta qualità per codici a barre, testi e immagini, anche su piccoli componenti elettronici ed etichette di dispositivi medici.
In quanto stampante industriale altamente connessa, la PM45 è ricca di connettività WWAN avanzata per consentire l'implementazione con limitazioni minime dalla topologia di rete del sito. La versatilità della stampante PM45 consente all'utente di incorporare interfacce RFID, parallele, industriali e dell'applicatore per soddisfare esigenze aziendali future imprevedibili. Per facilitare la tua trasformazione verso la produzione intelligente e la gestione della catena di fornitura, la stampante PM45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa per consentire una facile integrazione nel tuo sistema, sia esso basato su cloud o su un server locale.
Incorporato con il software Smart Parse di Honeywell, il PM45 consente di modificare rapidamente la posizione, il dimensionamento di oggetti e codici a barre o il tipo di carattere sulle etichette, senza la necessità di modifiche al sistema di back-end o competenze di programmazione. Con il software Operational Intelligence di Honeywell, gli utenti possono gestire e monitorare da remoto la diagnostica e le prestazioni di stampa della stampante PM45. Il PM45 supporta un'ampia gamma di supporti, compresi i nastri ink-in e ink-out con una dimensione del nucleo di 1 pollice, migliorando il tempo tra i rifornimenti dei supporti.
La stampante PM45 è un sostituto ideale per le stampanti Honeywell esistenti o miste, in particolare con la piattaforma firmware di Honeywell che supporta più linguaggi di stampa. Un robusto meccanismo di stampa interamente in metallo, una semplice testina di stampa e la sostituzione del rullo di stampa senza attrezzi aiutano a ridurre al minimo i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione.