Lettori
Lettore palmare RFID IH25
Lettore palmare RFID IH25
- L’elevata velocità di lettura di tag migliora l’efficienza e riduce i costi.
- La stazione di ricarica singola per lettore e computer consente una ricarica rapida e semplice.
- Il design equilibrato offre un uso esteso in diverse situazioni di utilizzo
- Raggio di lettura eccezionale, aumenta la produttività e riduce il lavoro manuale.
- La grande batteria da 4.000 mAH consente un uso ininterrotto per lunghi periodi.
Funzioni
- Da utilizzare con
- CT60
- CT40 (con o senza guscio)
- EDA51
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Senza computer portatile 185*77,8*147 mm
Network
- Banda di frequenza RFID
- USA: 902-928 MHz
- EU: 865-868 MHz
- Specifiche Bluetooth
- V.5.0 DIS Profile, BAS Profile BLE
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -10° a 40°
- Campo di umidità di esercizio
- 5-95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione
- da -20° a 60°
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1000 impatti da rotolamento a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento (0°-40°)
Funzioni
- Da utilizzare con
- CT60
- CT40 (con o senza guscio)
- EDA51
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- Senza computer portatile 185*77,8*147 mm
Network
- Banda di frequenza RFID
- USA: 902-928 MHz
- EU: 865-868 MHz
- Specifiche Bluetooth
- V.5.0 DIS Profile, BAS Profile BLE
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da -10° a 40°
- Campo di umidità di esercizio
- 5-95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione
- da -20° a 60°
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 1000 impatti da rotolamento a 0,5 m
- Specifiche cadute
- Cadute ripetute da 1,2 m su cemento (0°-40°)
- Da utilizzare con : CT60|CT40 (con o senza guscio)|EDA51
- Ingombro complessivo : Senza computer portatile 185*77,8*147 mm
- Banda di frequenza RFID : USA: 902-928 MHz|EU: 865-868 MHz
- Specifiche Bluetooth : V.5.0 DIS Profile, BAS Profile BLE
- Temperatura di esercizio : da -10° a 40°
- Campo di umidità di esercizio : 5-95% (senza condensa)
- Campo di temperatura di conservazione : da -20° a 60°
- Resistenza agli urti : 1000 impatti da rotolamento a 0,5 m
- Specifiche cadute : Cadute ripetute da 1,2 m su cemento (0°-40°)