Connettori di ancoraggio
Söll Roof Anchor
Le Söll Roof Anchor possono essere impiegate come singoli punti di ancoraggio su praticamente tutti i tipi di tetti principali tra cui cemento, lamiere metalliche, membrane, sandwich e lamiera aggraffata.
Punti di forza
Le Roof Anchor possono essere usate contemporaneamente da più utenti
Prodotto leggero:
Facile movimentazione nel magazzino e per il trasporto al tetto
Funzione di assorbimento in punti di fissaggio in cemento e trapezoidali:
Protezione dei tetti
Installazione semplice e veloce:
Utilizzo di utensili standard
Soluzione per tutti i tipi di tetti:
Flessibilità e possibilità di servire tutte le aree geografiche europee
Certificazioni complete - Testato EN 795:2012 più certificato DIBt per i punti di fissaggio in cemento e trapezoidali secondo la normativa edilizia:
Possibilità di servire tutte le aree geografiche in EMEA, pronto per normative edilizie europee future
Completezza:
Tutte le Söll Roof Anchor comprendono un occhiello di ancoraggio e il materiale di fissaggio necessario per l'installazione sui tetti
Robustezza:
Principalmente materiali in acciaio inossidabile per l'uso in ambienti ostici
Normative
- EN 795:2012 - EN 795:2012
- DIBt - Ancoraggi in cemento e trapezoidali certificati secondo DIBt seguendo la normativa edilizia.
Avviso
http://www.honeywellsafety.com/DE/Learn-More/GTC.aspx