Sistemi di Ancoraggio (Söll)
Söll ShockFusion® sistema anticaduta linea vita orizzontale
Design esclusivo studiato per ottimizzare le prestazioni in materia di sicurezza Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion® riduce la freccia del cavo.
Punti di forza
- Studiato per adattarsi alla maggior parte dei tetti di edifici industriali e commerciali.
- Design robusto per un’installazione affidabile e di lunga durata
- Il sistema ha superato prove di resistenza su campate fino a 20 m Carichi < 10 kN (fino a 4 utilizzatori)
Maggiore mobilità e sicurezza per lavorare in altezza
La nuova tecnologia di cui si avvalgono i pali d’angolo e i pali terminali riduce la freccia della linea vita garantendone l’utilizzo fino a 6 lavoratori.
- L’installazione è possibile anche quando è disponibile un ridotto tirante d’aria (per es. in caso di tetto con diverse altezze o in presenza di ostacoli ad un livello più basso)
- Questo fatto consente un’installazione più vicina ai “bordi” per accedere a grondaie e camini.
- Esso consente un soccorso più facile, in quanto il sistema riduce la distanza di caduta del lavoratore.
- La probabilità che altri lavoratori cadano è diminuita.
Design robusto per un’installazione affidabile e di lunga durata
- L’attacco diretto alla superficie della copertura elimina il bisogno di raggiungere la struttura sottostante richiedendo perciò meno manutenzione e meno riparazioni.
- Le forze del sistema costantemente basse proteggono la struttura del tetto in caso di caduta. La concezione ad assorbimento di energia e distribuzione del carico garantisce un collegamento sicuro al tetto proteggendo al tempo stesso la struttura sottostante.
- Gli elementi in acciaio inossidabile, zincati e verniciati a polvere d’alta qualità garantiscono una maggiore resistenza alla corrosione ed una più lunga durata.
Installazione rapida e conveniente
- L’esclusiva tecnologia di assorbimento dell’energia integrata nei pali consente d’installare il sistema senza un assorbitore di energia in linea al cavo.
- L’attacco diretto alla superficie del tetto elimina il bisogno di “aprire” la copertura.
- L’esclusiva concezione dei morsetti di fissaggio con “meccanismo autocentrante” consente una rapida installazione su giunzioni di lamiera graffata.
I pali d’angolo e d’estremitá Söll ShockFusion sono costruiti per mantenere le forze del sistema costantemente basse durante una caduta minimizzando al tempo stesso il tirante d’aria necessario
I pali Söll ShockFusion gestiscono efficacemente le forze del sistema senza ribaltarsi. I pali ribaltabili di estremità e di curva prodotti della concorrenza aumentano eccessivamente la freccia della linea vita.
Applicazioni
- Ispezione e manutenzione del tetto
- Manutenzione dei sistemi di aria condizionata, dei ventilatori e dei pannelli solari
- Pulizia dei lucernari
- Rimozione di detriti dalle grondaie
- Installazione e manutenzione di antenne paraboliche e di altri sistemi di comunicazione
Raccomandazioni / settore industriale
- Other
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN795 classe C
Avviso