Sistemi di Ancoraggio (Söll)
Söll Xenon® 2.0 Linea Vita Orizzontale
Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0 è una soluzione innovativa per la sicurezza in quota ed è conforme alla nuova norma EN 795:2012 e alle nuove disposizioni.
Punti di forza
In caso di caduta, questo sistema efficace evita danni alle strutture alle quali è ancorato. Il sistema può essere utilizzato come ulteriore punto di ancoraggio per il soccorso degli utilizzatori.
Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia esclusivo e all’avanguardia che integra la tecnologia Miller “Force-dispersal Technology” o «Tecnologia a Ripartizione delle Forze». Esso protegge contemporaneamente fino a sette persone su una distanza massima di 20 m (cavo 1x19, diam. 8 mm), a seconda della configurazione della linea.
Il nuovo assorbitore di energia regge lo sforzo
L’assorbitore di energia multifunzione Söll Xenon è stato studiato per disperdere l’energia durante una caduta al fine di proteggere sia i lavoratori che la struttura alla quale è ancorato.
La sua tecnologia brevettata “Force-dispersal Technology” dissipa l’energia della caduta in modo uniforme e costate. Il dispositivo quattro in uno integra un indicatore di tensione, un tenditore, un assorbitore di energia e un indicatore di caduta. La tensione si fregola rapidamente e facilmente facendo ruotare l’assorbitore di energia sul suo asse lungitudinale. Per tutti gli impianti è necessario un solo assorbitore di energia, a prescindere che si tratti di un impianto sopra la testa o standard (su paletti o a muro). Il dispositivo è disponibile con o senza crimpatura per adattarsi all'attrezzatura disponibile per l'installazione.
Carrelli «automatici» Söll Xenon
I carrelli ergonomici Miller si allineano automaticamente agli intermedi che superano facilmente anche nel caso si tratti di curve. Un meccanismo a doppia sicura garantisce il corretto posizionamento sul cavo utilizzando anche una sola mano.
Söll Xenon staffe intermedie
Queste staffe intermedie molto versatili possono essere configurate con molla di richiamo o possono essere bloccate.
Le staffe intermedie possono essere facilmente sostituite senza intervenire sulla tensione del cavo.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN 795:2012 (e anche ai requisiti OSHA, ANSI e AS/NZS)
Avviso