Combisafe
Sistema di barriere a maglia d'acciaio Combisafe
Sistema di protezione dei bordi leader del settore, sviluppato per offrire una soluzione di sicurezza per gli ambienti di costruzione più difficili.
Caratteristiche principali
- Combina in un unico prodotto parapetti, fermapiede e rete anti-detriti.
- Protezione in rete d'acciaio con capacità di assorbire gli urti - resistente e leggera
- Fermapiede chiuso e rientrato per un maggior contenimento detriti
- Bordo superiore rientrato senza spigoli vivi
- Barre laterali rinforzate per una maggiore durata
- Sistema leggero e versatile per un montaggio e una movimentazione rapidi
- Altezza regolabile senza necessità di smontaggio
- Disponibili nelle varianti quadrata e circolare, gli attacchi e i montanti del sistema Steel Mesh Barrier sono compatibili con la maggior parte dei tipi di strutture.
- Ampia gamma di attacchi per ogni applicazione edilizia
- Processo di produzione automatizzato per la massima resistenza
- Progettato e prodotto in conformità alla norma EN13374, classe A, B e C
- Disponibile in più misure