Combisafe
Sistema di caricamento Combisafe MkII
Il sistema di carico COMBISAFE® MkII è stato progettato per prevenire le cadute dall'alto durante le operazioni di carico e scarico di attrezzature dall'alto di un camion/rimorchio per consegne a pianale in modo sicuro.
Ora disponibile in confezione piatta, senza bulloni e con piedini regolabili e sostituibili, la base di supporto modulare del nuovo sistema di carico COMBISAFE® permette di impilare le unità smontate, consentendo di trasportare un maggior numero di unità su un unico veicolo e di occupare molto meno spazio per lo stoccaggio.
Ogni sistema comprende una base zavorrata con 1500 kg di zavorra prefabbricata, intercambiabile con i modelli precedenti: è possibile utilizzare anche sistemi di zavorramento alternativi, come ghiaia di 10 mm arrotondata ben compattata* o calcestruzzo gettato in opera.
Caratteristiche principali
- Certificato CE secondo EN 795:2012 Tipo E da DEKRA EXAM GmbH
- L'operatore dispone di un punto di ancoraggio a 5,9 m dal livello del suolo**
- Può essere consegnato imballato per l'autoassemblaggio
- Sono necessari solo 1500 kg di zavorra per un'installazione più rapida e più leggera da riposizionare, se necessario, una volta completamente assemblata.
- La base non ha perni o bulloni e consente un montaggio/smontaggio rapido e semplice.
- Si smonta in unità facilmente impilabili, consentendo un trasporto più semplice e un minore spazio di stoccaggio
- Può essere utilizzato in cantiere o in un piazzale di carico.
- L'unità può essere livellata utilizzando i piedini regolabili/sostituibili (fino a 5°). Anche questi possono essere facilmente sostituiti in caso di danni.
- Supporti per casseforme disponibili
- I supporti per casseforme e casseforme standard ampliano la gamma di opzioni di zavorramento, ad esempio, tegole di pisello arrotondate da 10 mm (compattate), calcestruzzo gettato in opera*.
*La zavorra non deve pesare meno di 1500 kg quando è in uso.
**Quando si utilizza l'adattatore SkyReach 5.9