Combisafe
Sistema di contrappeso Combisafe
Soluzione flessibile e indipendente per tetti piani. Il sistema di contrappesi COMBISAFE® è una soluzione versatile e facile da installare per la protezione temporanea dei bordi senza ancoraggi meccanici su coperture piane.
Il sistema di contrappesi COMBISAFE® è una soluzione versatile e facile da installare per la protezione temporanea dei bordi senza ancoraggi meccanici su coperture piane.
Realizzato in acciaio zincato per la massima durata, utilizza un braccio di leva e un gruppo di contrappesi per fornire una protezione conforme alla norma EN 13374 A, offrendo al contempo un facile accesso alla copertura del tetto per le squadre di costruzione e ristrutturazione. Senza bisogno di attrezzi speciali, il sistema include un carrello ergonomico per l'installazione dei contrappesi. I bracci di leva possono essere installati in due diverse posizioni: a livello della copertura o sollevati per consentire un accesso più agevole alla membrana del tetto.
Caratteristiche principali:
- Installazione facile e veloce, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Carrello ergonomico appositamente progettato per l'installazione e il trasporto dei contrappesi
- Il braccio della leva può essere installato in 2 diverse posizioni: a livello della copertura o sollevato per facilitare l'accesso alla copertura del tetto.
- Include una pedana opzionale per ridurre il rischio di caduta di oggetti e detriti dai tetti.
- L'esclusivo sistema di fissaggio a cuneo con martello velocizza l'installazione
- L'acciaio zincato garantisce la massima durata
- Contrappesi in gomma riciclata, per non danneggiare la membrana del tetto
- Consegnato in due Multi Box collegati e pallettizzati per facilitarne il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione