Combisafe
Piattaforma pensile Combisafe
Una soluzione di piattaforma leggera per strutture di difficile accesso. Consiste in una trave sospesa o fissata alla struttura da una serie di supporti in cui viene fissata una passerella per formare un camminamento.
Il sistema offre un'ampia gamma di opzioni di supporto, per adattarsi a tutti i tipi di strutture diverse. La leggerezza e le dimensioni relativamente ridotte dei componenti rendono il sistema adatto anche all'installazione in aree di difficile accesso, come ponti e viadotti.
La passerella sovrapposta consente una facile regolazione dei centri di supporto, senza scalini o inciampi nella giunzione. Sono disponibili angoli e persino cancelli a chiusura automatica per controllare il punto di accesso. La passerella è dotata di un puntale integrato e di un'estremità di arresto avvitata per completare la protezione.
Il carico massimo consentito sulla passerella è di 200 kg/m2 e la luce massima tra le console è di 2,4 metri. È disponibile un sistema di piattaforme a sbalzo per il fissaggio diretto ai bordi delle lastre. Questo sistema viene utilizzato per fornire un passaggio locale intorno alle forme delle pareti, ecc.
Informazioni tecniche
- La distanza massima tra le mensole è di 2,4 m.
- Il carico massimo sulla piattaforma è la Classe di carico 3 della norma EN12811-1.
- Il carico massimo ammissibile sulla passerella è 200 kg/m2
- Carico massimo sul punto di 100 kg
- Crea una piattaforma di lavoro intorno al bordo delle strutture
- Ampia gamma di accessori disponibili
- Semplice e facile da installare
- Adattabile a diverse situazioni
- Regolabile in altezza
- Parapetto, tavola fermapiede e piattaforma di lavoro in un unico sistema
- Preassemblato a terra
- Leggero per facilitare il trasporto
- Limita l'accesso non autorizzato
- La piattaforma sospesa è stata testata e approvata in conformità alla norma AFS 1990:12 e alla norma EN12811-1.