Combisafe
Sistema di barriere a rete Combisafe
Soluzione flessibile e indipendente per tetti piani. Il sistema di barriere a rete COMBISAFE® è una soluzione versatile e facile da installare per la protezione temporanea dei bordi in un'ampia gamma di applicazioni su tetto.
Segue facilmente le curve dei tetti ad aggraffatura verticale e si adatta facilmente alle grondaie a valle ripide, alle lunghe sporgenze del bordo, alle grondaie di bordo e di rifinitura e alle ampie campate che si trovano nella moderna costruzione di magazzini. Net Barrier System può essere utilizzato con una vasta gamma di materiali e tecniche costruttive, tra cui travi in acciaio e sezioni cave quadrate, colonne in calcestruzzo e legno. Non solo protegge gli addetti alle coperture dalle cadute, ma impedisce anche che i detriti cadano su coloro che lavorano al di sotto e, se combinato con le reti di sicurezza interne, fornisce un involucro sicuro all'interno del quale i lavoratori possono operare in tutta tranquillità.
Normative e standard
Il sistema Net Barrier è stato rigorosamente testato per confermarne le prestazioni, i limiti di applicazione e la conformità agli standard europei. Le informazioni complete sulle prestazioni sono disponibili nelle istruzioni per l'uso e nei corsi di formazione. Le reti di sicurezza a maglia da 100 mm conformi alla norma EN 1263-1 sono utilizzate come standard. Il sistema è progettato per sopportare carichi di vento estremi e i carichi di lavoro e di vento combinati richiesti dalla norma.
Caratteristiche principali
- Nella sua forma standard, si estende fino a 10 m tra i supporti intermedi, adattandosi facilmente alle grandi dimensioni delle baie comuni nella moderna costruzione di magazzini.
- Copre grandi sporgenze di oltre 1,5 m, combinando le esigenze di protezione anticaduta della sporgenza con quelle di protezione dei bordi.
- Garantisce un senso di sicurezza e di fiducia agli addetti alle coperture e limita la loro capacità di operare al di fuori delle dichiarazioni di metodo concordate.
- Include un'ampia gamma di opzioni di fissaggio, per adattarsi a diversi metodi di costruzione e strutture.
- Non solo protegge gli addetti alle coperture dalle cadute, ma offre anche un elevato grado di contenimento del materiale e di protezione per chi lavora al di sotto.
- Progettato per essere collegato alle reti di sicurezza interne, fornisce un involucro completo all'interno del quale il conciatetti può lavorare in sicurezza.
- Le dimensioni ridotte dei singoli componenti rendono il sistema facile da trasportare e da installare in luoghi di accesso complessi