Combisafe
Ventilatori a rete di sicurezza Combisafe
Protezione collettiva dalla caduta di oggetti, Safety Net Fan System è una innovazione nel campo della protezione dei grattacieli, adatto a luoghi compatti e interni alle città dove lo spazio è limitato e la protezione di persone e beni è essenziale.
Il ventilatore Safety Net è progettato per essere montato direttamente sull'edificio (telaio in acciaio o cemento) o sull'impalcatura utilizzando una serie di attacchi appositamente realizzati. Il ventilatore standard da 3,3 m di larghezza, il ventilatore Maxi da 4,6 m di larghezza e le opzioni angolari da 3,3 m di larghezza fanno sì che il ventilatore Safety Net sia adatto a quasi tutti gli edifici, compresi quelli con sporgenze.
Caratteristiche principali
- Il ventilatore Safety Net utilizza la rete di classe B1.
- Ogni rete viene fornita con una maglia di 60 x 60 mm e una rete per detriti di 20 x 20 mm come standard
- Cattura, assorbe e contiene i detriti a partire da un'altezza di 6 m.
- Assorbe fino a 4,4kJ di energia
- Può essere facilmente riposizionata
- Conforme alla norma EN1263.
- L'elasticità della rete, insieme a una leggera deformazione del telaio, fa sì che gli oggetti non rimbalzino o si frantumino, danneggiando persone e cose sottostanti.
- La rete a strati combinati è in grado di catturare particelle di detriti molto più piccole.
- I ventagli possono essere ripiegati per recuperare gli oggetti caduti.