Combisafe
Reti di sicurezza Combisafe
Le reti di sicurezza orizzontali sono utilizzate come protezioni collettive nei lavori di costruzione e montaggio, come dispositivi per evitare la caduta di persone o oggetti durante la costruzione di edifici, locali industriali, magazzini.
lavori di montaggio, evitando la caduta di persone o oggetti durante la costruzione di edifici, locali industriali, magazzini, ponti, ecc. Sono disponibili in diverse misure per soddisfare le esigenze del vostro progetto di costruzione.
Caratteristiche principali
- Impedisce la caduta di persone o oggetti a terra
- Impedisce alle persone o agli oggetti a terra di essere colpiti dalla caduta di oggetti
- Conforme alla norma EN1263-2
- Leggero, 0,2 kg/m2
- Design senza nodi con elevato assorbimento di energia
- Cordoni di prova attaccati a ogni rete per l'utilizzo nei test annuali di qualità
- Può essere fissata tradizionalmente con linee di legatura. Per il fissaggio a travi in acciaio, utilizzare la nuova soluzione Grippa per un'installazione rapida. Un attacco imbullonato, il gancio Elephant, consente inoltre di fissare e regolare rapidamente la rete.