Combisafe
Ancora Combisafe SkyReach
Progettato per essere installato, utilizzato e manovrato da una sola persona, SkyReach Anchor aiuta a prevenire le cadute dall'alto, soprattutto durante tutti i lavori associati all'impalcato per le operazioni di casseratura orizzontale.
Con un braccio orizzontale di 2 m, SkyReach Anchor è intuitivo, facile da usare, rapido da installare e non richiede l'uso di gru. Inoltre, se utilizzato con il morsetto a flangia in acciaio o con la base del sistema di carico COMBISAFE, l'unità può essere utilizzata per il carico e lo scarico in sicurezza dei veicoli in cantiere o nei piazzali. Conforme alla norma EN795:2012 Tipo B e certificato da DEKRA EXAM GmbH, l'ancoraggio SkyReach offre un punto di ancoraggio superiore per i dispositivi di protezione individuale contro le cadute.
VANTAGGI UNICI
- Può essere trasportato e installato a mano da una sola persona senza l'uso di una gru
- Si ripiega in pochi secondi per il trasferimento, l'accesso con la gru e lo stoccaggio
- Buona visibilità a tutto tondo, anche per gli operatori della gru.
CARATTERISTICHE CHIAVE
- Ancoraggio leggero (25 kg) con finitura antiscivolo che può essere installato senza dover ricorrere a costose gru.
- Completamente conforme alla norma EN795:2012 Tipo B e certificato CE da DEKRA EXAM GmbH.
- Offre un raggio operativo di 8,5 m e consente di accedere a una superficie di lavoro di quasi 230 m2.
- Possibilità di scegliere tra due accessori: la presa per cemento armato per l'uso con le strutture in cemento armato, oppure il morsetto per flange in acciaio per l'uso come sistema anticaduta durante le operazioni di carico e scarico di veicoli accanto a una struttura in acciaio.