Imbracature, cinture e accessori
Imbracatura RTST
L'imbracatura Miller R’TST a 2 punti è stata appositamente progettata per chi lavora nel settore dell'elettricità poiché offre il massimo comfort e la massima versatilità durante i lavori di manutenzione presso le linee elettriche aeree.
Punti di forza
Vantaggi:
OPERAZIONI A 360° IN DIVERSI TIPI DI POSTAZIONI DI LAVORO
L'imbracatura Miller R’TST calza come una seconda pelle, consentendo a chi la utilizza di lavorare libero da qualsiasi tipo di costrizione.
Il supporto dorsale imbottito e il sostegno semirigido per la seduta forniscono comfort e supporto durante i lunghi periodi di lavoro, riducendo l'affaticamento.
I nastri elastici delle bretelle agevolano la mobilità.
La cintura rotante consente a chi indossa l'imbracatura di girarsi a 180°.
Gli anelli di posizionamento per lavori prolungati permettono di lavorare in modo semplice e confortevole anche con le spalle al pilone.
RAPIDA E FACILE DA INDOSSARE
Estremamente rapida da indossare grazie al supporto dorsale che mantiene le bretelle al loro posto.
Regolazione facile grazie alle fibbie a camme che evitano lo scivolamento durante l'utilizzo.
FACILE DA ISPEZIONARE
2 indicatori di caduta (sul nastro dorsale) facilitano l'ispezione visiva al fine di garantire che il dispositivo non abbia subito una caduta e che sia pertanto sicuro da utilizzare.
Raccomandazioni / settore industriale
- Trasporti
- Azienda di servizi pubblici
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Tutte le imbracature Miller dispongono della certificazione CE e sono conformi alla norma EN 361 e, laddove pertinente, alla norma EN 358
Avviso
Oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la protezione dei lavoratori, il nostro dispositivo, di concezione avanzata, garantisce libertà di movimento e comfort insuperabili.
Presso i nostri stabilimenti europei certificati ISO 9001, garantiamo che ciascun prodotto Miller sia prodotto secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti, e soddisfi pienamente tutte le esigenze del cliente.