/content/sps/it/it/search-results.html

Imbracature, cinture e accessori

Miller Revolution Basic (EUR)

Imbracatura completa a 2 punti utilizzabile con un dispositivo di arresto anticaduta e un punto di ancoraggio appropriato.

Panoramica

Punti di forza

Caratteristiche:

Prodotta con nastri DualTech brevettati studiati per mantenere la forma o nastri DuraFlex, l'imbracatura R1 Basic Revolution è ideale per ponteggi, strutture in acciaio, costruzione di torri e manutenzione grazie all'esclusiva tecnologia Revolution e a numerosissime caratteristiche chiave. I punti di collegamento PivotLinkTM si trovano a livello della vita, per permettere un'adesione più ergonomica quando l'utilizzatore si piega o si accovaccia


Vantaggi:



PivotLink Connection (brevettato):
Questo esclusivo modello rotante assicura maggiore comodità nei movimenti e nei piegamenti dell'utilizzatore. Posizionato a livello della vita per assecondare i lavoratori del settore edile e della manutenzione nei movimenti di piegamento e di accovacciamento. Dispone di punti di attacco per strumenti e accessori. Prodotto in acciaio inossidabile per maggiore resistenza alla corrosione.

Capsula di alloggiamento delle etichette incapsulate (brevettata)
per evitare danneggiamenti e perdite. Prodotto in polimero per una maggiore durata operativa. Cordini ad anello integrati e di grandi dimensioni

Cam Buckle (brevettato):
Fibbia che permette di regolare e rilasciare facilmente, con una mano sola, entrambe le bretelle. Favorisce un'adesione perfetta, evitando scivolamenti e malposizionamenti. Prodotti in polimeri ad alta tecnologia, alluminio ultraleggero e acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Fibbie terminali dei nastri (brevettate):
Modello con aggancio a clip per fissare in sicurezza i nastri dopo la regolazione. Prodotte in polimero durevole e altamente resistente agli impatti. Fornisce una superficie saldamente afferrabile per un'agevole regolazione del nastro.

Sistema di accessori integrati:
Il design basato sul collegamento modulare fornisce punti di aggancio per strumenti e accessori che possono essere agganciati e sganciati con grande comodità. Studiato per distribuire il peso degli accessori sui fianchi e sulle spalle, garantendo comfort e mobilità.

Nastro DualTech (brevettato):
Vestibilità facilitata grazie ai nastri double-face, di colore e tessuto diverso: morbido nastro in poliammide grigio per l'interno e robusto nastro in poliestere resistente all'abrasione all'esterno. Nastri studiati per mantenere la forma, in modo da assicurare una vestibilità più confortevole. L'impuntura circolare unica irrobustisce il prodotto e i colori contrastanti agevolano l'ispezione.

Nastro DuraFlex: Il nastro brevettato segue i movimenti dell'operatore.





Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

  • Conforme alla norma EN361

Avviso

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

Specifiche

Altro

  • Belt Material
    • poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material
    • Zincato

Altro

  • Belt Material
    • poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material
    • Zincato
  • Belt Material : poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material : Zincato
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Basic Eur Scheda Tecnica
application/pdf 123.45 KB
9/23/2021
123.45 KB
Opuscolo
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Basic Eur Literature
application/pdf 309.34 KB
9/23/2021
309.34 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Basic Eur Scheda Tecnica
123.45 KB
9/23/2021
123.45 KB
Miller Revolution Basic Eur Literature
309.34 KB
9/23/2021
309.34 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Basic Eur Scheda Tecnica
123.45 KB
9/23/2021
Miller Revolution Basic Eur Literature
309.34 KB
9/23/2021