/content/sps/it/it/search-results.html

Imbracature, cinture e accessori

Miller Revolution Comfort (EUR)

Imbracatura completa a 2 punti utilizzabile con un dispositivo di arresto anticaduta e un punto di ancoraggio appropriato.

Panoramica

Punti di forza

Caratteristiche:

Prodotta con nastri DualTech brevettati studiati permantenere la forma o nastri DuraFlex, l'imbracatura R2 Comfort Revolutionè ideale per ponteggi, strutture in acciaio, costruzione di torri emanutenzione grazie all'esclusiva tecnologia Revolution e anumerosissime caratteristiche chiave. I punti di collegamentoPivotLinkTM si trovano a livello della vita, per permettere un'adesionepiù ergonomica quando l'utilizzatore si piega o si accovaccia. Dotata di fibbie di fissaggio rapido.


Vantaggi:



PivotLink Connection (brevettato):
Questo esclusivo modello rotante assicura maggiore comodità neimovimenti e nei piegamenti dell'utilizzatore. Posizionato a livellodella vita per assecondare i lavoratori del settore edile e dellamanutenzione nei movimenti di piegamento e di accovacciamento. Disponedi punti di attacco per strumenti e accessori. Prodotto in acciaioinossidabile per maggiore resistenza alla corrosione.

Protezione posteriore ErgoArmor:
Questa protezione posteriore semi-flessibile consente di ridurre al minimo l'impatto di chiusure a scatto appuntite/pesanti e di linee vita autoavvolgenti. I canali autoadattanti si conformano a qualsiasi forma corporea. Le imbottiture si adattano a una varietà di profili dorsali e permettono, al contempo, un eccezionale flusso d'aria. Una membrana in rete riduce al minimo l'assorbimento dell'umidità e mantiene una circolazione d'aria ottimale, favorendo il posizionamento corretto dell'anello dorsale a D.

Capsula di alloggiamento delle etichette incapsulate (brevettata)
per evitare danneggiamenti e perdite. Prodotto in polimero per unamaggiore durata operativa. Cordini ad anello integrati e di grandidimensioni

Cam Buckle (brevettato):
Fibbia che permettedi regolare e rilasciare facilmente, con una mano sola, entrambe lebretelle. Favorisce un'adesione perfetta, evitando scivolamenti emalposizionamenti. Prodotti in polimeri ad alta tecnologia, alluminioultraleggero e acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Fibbie terminali dei nastri (brevettate):
Modellocon aggancio a clip per fissare in sicurezza i nastri dopo laregolazione. Prodotte in polimero durevole e altamente resistente agliimpatti. Fornisce una superficie saldamente afferrabile per un'agevoleregolazione del nastro.

Sistema di accessori integrati:
Il designbasato sul collegamento modulare fornisce punti di aggancio perstrumenti e accessori che possono essere agganciati e sganciati congrande comodità. Studiato per distribuire il peso degli accessori suifianchi e sulle spalle, garantendo comfort e mobilità.

Nastro DualTech (brevettato):
Vestibilitàfacilitata grazie ai nastri double-face, di colore e tessuto diverso:morbido nastro in poliammide grigio per l'interno e robusto nastro inpoliestere resistente all'abrasione all'esterno. Nastri studiati permantenere la forma, in modo da assicurare una vestibilità piùconfortevole. L'impuntura circolare unica irrobustisce il prodotto e icolori contrastanti agevolano l'ispezione.

Nastro DuraFlex: Il nastro brevettato segue i movimenti dell'operatore.

Personalizzazione: Quattro etichette permanenti dai colori vivaci permettono di personalizzare la data di entrata in servizio, le attività specifiche, l'appaltatore e così via. Una finestra di scrittura lascia lo spazio per i nomi e altre informazioni personali.








Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

  • Conforme alla norma EN361

Avviso

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

Specifiche

Altro

  • Belt Material
    • poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material
    • Zincato

Altro

  • Belt Material
    • poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material
    • Zincato
  • Belt Material : poliammide grigia, 50% poliestere nero
  • D-Ring Material : Zincato
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Comfort Eur Scheda Tecnica
application/pdf 120.33 KB
9/23/2021
120.33 KB
Opuscolo
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Comfort Eur Literature
application/pdf 309.34 KB
9/23/2021
309.34 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Comfort Eur Literature
309.34 KB
9/23/2021
309.34 KB
Miller Revolution Comfort Eur Scheda Tecnica
120.33 KB
9/23/2021
120.33 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Miller Revolution Comfort Eur Scheda Tecnica
120.33 KB
9/23/2021
Miller Revolution Comfort Eur Literature
309.34 KB
9/23/2021