Imbracature, cinture e accessori
Miller Revolution Premium (EUR)
Imbracatura completa a 2 punti utilizzabile con un dispositivo di arresto anticaduta e un punto di ancoraggio appropriato. Dotato di una cintura di posizionamento che permette di avere le mani libere durante il lavoro.
Punti di forza
Prodotta con nastri DualTech brevettati studiati per mantenere la forma, l'imbracatura R3 Premium Revolution a 3 punti è ideale per ponteggi, strutture in acciaio, costruzione di torri e manutenzione grazie all'esclusiva tecnologia Revolution e a numerosissime caratteristiche chiave. I punti di collegamento PivotLinkTM si trovano a livello della vita, per permettere un'adesione più ergonomica quando l'utilizzatore si piega o si accovaccia. Dotata di una cintura di posizionamento e di fibbie di fissaggio rapido.
Vantaggi:
PivotLink Connection (brevettato): Questo esclusivo snodo rotante assicura maggiore comodità nei movimenti e nei piegamenti dell'utilizzatore. Posizionato a livello della vita per assecondare i lavoratori del settore edile e della manutenzione nei movimenti di piegamento e di accovacciamento. Dispone di punti di attacco per strumenti e accessori. Prodotto in acciaio inossidabile per maggiore resistenza alla corrosione. In caso di caduta, PivotLink migliora la resistenza dell'imbracatura, grazie alla migliore distribuzione delle sollecitazioni.
Protezione posteriore ErgoArmor: Questa protezione posteriore semi-flessibile consente di ridurre al minimo l'impatto di chiusure a scatto appuntite/pesanti e di linee vita autoavvolgenti. I canali autoadattanti si conformano a qualsiasi forma corporea. Le imbottiture si adattano a una varietà di profili dorsali e permettono, al contempo, un eccezionale flusso d'aria. Una membrana in rete riduce al minimo l'assorbimento dell'umidità e mantiene una circolazione d'aria ottimale, favorendo il posizionamento corretto dell'anello dorsale a D.
Capsula di alloggiamento delle etichette incapsulate (brevettata): consente di incapsulare le etichette riducendo al minimo danneggiamenti e perdite. Prodotto in polimero per una maggiore durata operativa. Cordini ad anello integrati e di grandi dimensioni. Protezione contro luce, pioggia, abrasione e polvere.
Cam Buckle (brevettata): Fibbia che permette di regolare e rilasciare facilmente, con una mano sola, entrambe le bretelle. Favorisce un'adesione perfetta, evitando scivolamenti e malposizionamenti. Prodotti in polimeri ad alta tecnologia, alluminio ultraleggero e acciaio inossidabile resistente alla corrosione.
Fibbie terminali dei nastri (brevettate): Modello con aggancio a clip per fissare in sicurezza i nastri dopo la regolazione. Prodotte in polimero durevole e altamente resistente agli impatti. Fornisce una superficie saldamente afferrabile per un'agevole regolazione del nastro.
Sistema di accessori integrati: Il design basato sul collegamento modulare fornisce punti di aggancio per strumenti e accessori che possono essere agganciati e sganciati con grande comodità. Studiato per distribuire il peso degli accessori sui fianchi e sulle spalle, garantendo comfort e mobilità.
Nastro DualTech (brevettato): Vestibilità facilitata grazie ai nastri double-face, di colore e tessuto diverso: morbido nastro in poliammide grigio per l'interno e robusto nastro in poliestere resistente all'abrasione all'esterno. Nastri studiati per mantenere la forma, in modo da assicurare una vestibilità più confortevole. L'impuntura circolare unica irrobustisce il prodotto e i colori contrastanti agevolano l'ispezione.
Cintura di posizionamento che permette di avere le mani libere durante il lavoro quando è utilizzata insieme a un cordino di posizionamento per lavoro.
Identificazione personalizzata: Quattro etichette permanenti dai colori vivaci permettono di personalizzare la data di entrata in servizio, le attività specifiche, l'appaltatore e così via. Una finestra di scrittura lascia lo spazio per i nomi e altre informazioni personali.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alle norme EN361/EN358
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.
Altro
- Belt Material
- 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material
- 8 mm (diam.) Zincato
Altro
- Belt Material
- 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material
- 8 mm (diam.) Zincato
- Belt Material : 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
- D-Ring Material : 8 mm (diam.) Zincato