Cordini
Cordini con assorbitori di energia Miller ME86 Manyard (EUR)
Cordino con assorbitore di energia completo di 1 moschettone a ghiera (ML00) e chiusura a scatto automatica.
Punti di forza
Un design elastico esclusivo.
Clip di sicurezza per il fissaggio del cordino con assorbitore di energia Manyard all'imbracatura quando non è utilizzato.
Nucleo interno speciale in tessuto assorbitore d'energia. Guaina esterna in tubolare pesante.
Indicatore di caduta esclusivo che indica visivamente che un cordino è stato coinvolto in una caduta e deve quindi essere eliminato.
Affidabilità dell'ispezione visiva: Se la guaina esterna è danneggiata o consumata, il nucleo integrale diventa visibile.
La finitura di protezione ad alta tecnologia applicata sulla guaina tubolare esterna prolunga la durata operativa del cordoncino ammortizzatore a molla Manyard.
Vantaggi:
Leggero e facile da utilizzare, il cordino elastico con assorbitore di energia Manyard è ideale per la manutenzione di gru o travi sopraelevate. Quando è contratto, il cordino elastico con assorbitore di energia riduce il rischio di impigliarsi o di fare inciampare. L'esclusivo materiale tessuto assorbitore riduce le forze di arresto della caduta.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN355
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.