Cordini
Cordini con assorbitore di energia Miller per spigolo vivo (EUR)
Questo prodotto ha superato il test su "spigolo vivo" e garantisce la protezione dell'utilizzatore nei lavori in altezza e vicino agli spigoli.
Punti di forza
* Cordino del diametro di 12 mm testato sugli spigoli, è adatto a qualsiasi situazione di lavoro in altezza
* le diverse opzioni di collegamento consentono all'utilizzatore di collegarsi in tutta sicurezza indipendentemente dall'ambiente di lavoro
* i cordini doppi sono progettati specificatamente per salire su strutture verticali aperte e consentono all'utilizzatore di rimanere costantemente collegato (fissaggio sicuro al 100%)Manyard
Caratteristiche: Il cordino Manyard® è stato testato sugli spigoli.Il cordino Manyard® testato su spigolo include assorbitore di energia integrato, indicatore di caduta integrato ed è caratterizzato da una nuova struttura tubolare in verde e nero per identificare il prodotto testato sugli spigoli.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
- Energia del Vento
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN355 / EN 354
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.