Salvataggio e discesa
Miller Safescape Elite
Miller Safescape Elite Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, discesa max. 500 metri. Per due persone.
• Garantisce risparmio sui costi di gestione: la ricertificazione del produttore (o del centro di assistenza autorizzato) è necessaria solo dopo sette anni.
• Soddisfa tutte le norme sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.
• Volante di sollevamento opzionale e/o staffa per scala a pioli disponibile.
Caratteristiche
• Involucro in alluminio anodizzato di alta qualità.
• Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce le vibrazioni.
• Carichi di discesa ammessi: da 30kg a– 250kg (2 persone).
• Max. altezza di discesa: 500m.
• La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
• Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) in caso di emergenza.
Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA