Funi di sicurezza auto-retrattili e limitatori di caduta personalizzati
dispositivo anticaduta retrattile Miller testato sugli spigoli
Il rischio di mal funzionamento su uno spigolo, benché spesso presente durante i lavori in altezza, non sempre viene preso in considerazione.
Punti di forza
Un unico prodotto è idoneo a tutte le situazioni lavorative:
o Prodotto adatto a tutti i fattori di caduta: FF0, FF1 & FF2
o Prodotto testato sugli spigoli grazie al nastro rinforzato: utilizzo orizzontale possibile senza limitazioni.
o TurboLite Edge testato a 140 kg (anche al "livello dei piedi" FF2), Scorpion Edge testato a 100 kg.
2 gamme disponibili: TurboLite Edge (lunghezza 2 m) e Scorpion Edge (lunghezza 2,7 m).
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
- Oil & Gas
- Metallurgico e Siderurgico
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento
Rischi
- Spazi Confinati
- Caduta dall'alto
Normative
- EN 360 - Dispositivo anticaduta di tipo retrattile
- VG 11.085 - Fattore di caduta 2
- VG 11.060 - articoli testati sugli spigoli
- VG 11.062 - 140 kg
Avviso
Oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la protezione dei lavoratori, il nostro dispositivo, di concezione avanzata, garantisce libertà di movimento e comfort insuperabili.
Presso i nostri stabilimenti europei certificati ISO 9001, garantiamo che ciascun prodotto Miller sia realizzato secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e soddisfi pienamente tutte le esigenze del cliente.