Funi di sicurezza auto-retrattili e limitatori di caduta personalizzati
Retrattile Miller TurboLite Richiede una minore distanza di caduta (EUR)
NON sarà più necessario un cordino ammortizzatore a molla con limitatore di caduta leggero da 2 m.
Punti di forza
• Indicatore di carico integrato che indica quando l'unità deve essere rimossa dai servizi
• Sistema di arresto ad attivazione rapida in attesa di brevetto.
• Compatto e leggero dotato di nastro tessile con capacità di lavoro di 2 m.
• Tessuto progettato per una maggiore resistenza all'abrasione e per garantire una lunga durata (Vectran / Tessuto in poliestere).
• Involucro in nylon leggero, ad alta resistenza agli urti per la massima durata.
• Un anello girevole incorporato evita le torsioni del nastro tessile.
• Non è richiesta alcuna ricertificazione annuale da parte del produttore.
• Idoneo per operatori dal peso fino a 136 Kg (con punto di ancoraggio sopra la testa). Idoneo per operatori dal peso fino a 100 Kg (con punto di ancoraggio sotto la testa).
Vantaggi:
• Adatto a tutte le situazioni in cui c’è poco tirante d'aria.
• Può essere utilizzato nelle situazioni a rischio caduta a Fattore 2 (sempre che il punto di ancoraggio sia posizionato almeno sopra il livello dei piedi).
• Utilizzabile su entrambi i lati.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento
Rischi
- Caduta dall'alto
Normative
- Conforme alla norma EN360
Avviso
I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.
I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.