Sistemi di Ancoraggio (Söll)
Système à Câble Vertical Söll Vi-Go
I sistemi Söll Vi-Go offrono il massimo della sicurezza con una protezione anticaduta continua su scale fisse: un sistema a cavo in acciaio verticale ergonomico e versatile con protezione anticaduta integrata.
- Ampia gamma di componenti, per adattare il sistema alla maggior parte delle applicazioni
- Tutti i componenti sono realizzati in acciaio zincato o inossidabile, per resistere agli ambienti più difficili.
- Disponibile con cavo da 8 mm o 10 mm.
- Le staffe intermedie a passaggio automatico fissano la linea di vita per evitare l'usura del cavo e consentono al sistema di adattarsi alle curve.
- Può ospitare fino a 4 utilizzatori alla volta
- Disponibile con un punto di ancoraggio alla sommità, per una sicura transizione sulla piattaforma di uscita.
Caratteristiche e vantaggi della serie di dispositivi anticaduta Söll VC500
- Söll VC570 è il dispositivo anticaduta ideale per gli arrampicatori professionisti e per l'uso quotidiano.
- Apertura con una sola mano per l'aggancio/sgancio dal Sistema
- Massima flessibilità grazie al moschettone girevole
- Doppio meccanismo di bloccaggio per una maggiore sicurezza
- Etichetta RFID per la tracciabilità del prodotto come lo storico delle ispezioni
- Söll VC510 è l'anticaduta robusto e semplice per l'uso occasionale
- Meccanismo di apertura facile e intuitivo per un collegamento rapido e senza errori al cavo
- Tutti i dispositivi anticaduta della serie Söll VC500 presentano i seguenti vantaggi
- Protezione anticaduta ininterrotta - L'anticaduta Söll VC500, dal design unico, bypassa automaticamente le guide intermedie del cavo, lasciando entrambe le mani libere per l'arrampicata: viaggia senza problemi lungo il cavo e si blocca istantaneamente in caso di caduta.
- Un solo dispositivo per salire su tutte le configurazioni del sistema di sicurezza Söll Vi-Go: Cavi da 8 o 10 mm, staffe intermedie automatiche o manuali.
- Meccanismo di fissaggio progettato per evitare un'installazione errata, garantendo una maggiore sicurezza. L'unità non può essere fissata in modo errato.
- L'assorbitore di energia integrato fornisce un sistema di assorbimento degli urti per ridurre ulteriormente le forze di caduta, proteggendo l'utente ma anche il sistema e la scala da eventuali danni. In caso di caduta, la deformazione dell'assorbitore di energia indica che l'unità deve essere messa fuori servizio.
- Materiali resistenti alla corrosione come poliammide, alluminio e componenti in acciaio inox per una maggiore durata.
Applicazioni
- Energia eolica
- Telecomunicazioni
- Servizi di pubblica utilità
- Produzione
- Trattamento delle acque
- Costruzione
- Altri settori
Norme e regolamenti
Il sistema Söll Vi-Go soddisfa i seguenti standard e normative (a seconda della configurazione: per i dettagli vedere i manuali d'uso)
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16
- ANSI A14.3
- OSHA 1910.29, 1926.502
- CSA Z259.2.5-2017
Altro
- Lavoratori per sistema
- 4
- Materiale della linea di vita a cavo
- Galvanized Steel; Stainless Steel
- Norme
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
- Spessore della linea di vita del cavo
- 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)
Altro
- Lavoratori per sistema
- 4
- Materiale della linea di vita a cavo
- Galvanized Steel; Stainless Steel
- Norme
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
- Spessore della linea di vita del cavo
- 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)
- Lavoratori per sistema : 4
- Materiale della linea di vita a cavo : Galvanized Steel; Stainless Steel
- Norme : EN 353-1:2014+A1:2017ANSI Z359.16ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.5
- Spessore della linea di vita del cavo : 5/16'' (8mm) or 3/8'' (10mm)