Rilevamento di gas commerciale
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus è un sistema di controllo montato a parete facilmente configurabile che supporta fino a sedici canali di rilevazione gas.
Progettato per funzionare in più industrie, l'architettura modulare di Touchpoint™ Plus consente di personalizzare il sistema per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.
Grande LCD touchscreen
Costruito intorno al suo touchscreen intuitivo ed ergonomico, Touchpoint™ Plus è progettato per la facilità d'uso. Da qui gli operatori possono configurare, utilizzare e sottoporre a manutenzione il sistema di rilevazione gas in modo semplice ed efficiente, semplicemente toccando lo schermo. L'interfaccia multilingue semplifica il funzionamento, riducendo i requisiti e i costi di formazione. I dati in tempo reale sono presentati in un sistema di menu di facile navigazione, mentre i dati storici possono essere scaricati per controllare i pericoli in via di sviluppo.
Visibilità immediata del sistema
Quando è necessario prendere decisioni rapide e informate, gli indicatori di stato a colore in stile semaforico di Touchpoint™ Plus garantiscono chiarezza anche a distanza, consentendo agli operatori di visualizzare immediatamente lo stato del sistema e prendere facilmente le decisioni critiche.
Se si desidera integrare il proprio sistema di rilevamento dei gas con un sistema di gestione di livello superiore, l'uscita opzionale Modbus è la soluzione ideale.
Design industriale esclusivo
Realizzato in plastica polimerica ad alto impatto, Touchpoint™ Plus è versatile e resistente. È anti-polvere e impermeabile ed è stato collaudato per resistere agli ambienti più difficili in cui operano i clienti, in interno o esterno. Touchpoint™ Plus può essere montato direttamente a parete oppure, per un'installazione più semplice da parte di un singolo individuo, è disponibile una piastra di montaggio opzionale. Dietro al pannello anteriore incernierato si trova uno spazio ampio per il cablaggio e un'esclusiva disposizione dei terminali su livelli per la facilità di accesso. Gli ingressi dei cavi sono pre-forati e sigillati, pronti all'uso, riducendo ulteriormente i tempi e i costi di installazione.
Soluzione completa di sistema di Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus fornisce una soluzione di sicurezza affidabile per sistemi di rilevazione gas di piccola scala in un'ampia gamma di applicazioni e industrie. Al centro del sistema di rilevazione gas, Touchpoint™ Plus è progettato per funzionare con i rilevatori di gas, gli attuatori di azionamento, gli allarmi visivi e acustici leader del settore di Honeywell, fornendo una soluzione di sicurezza completa e altamente configurabile dall'inizio alla fine.
Altro
- Marchio
- Honeywell
- Sottocategoria
- Controller di rilevamento gas
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Caratteristiche
- Configurazione e uso rapidi e facili
- Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico
- Adatto a numerose industrie
- Design industriale ergonomico
- Interfaccia utente touchscreen intuitiva
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
Altro
- Marchio
- Honeywell
- Sottocategoria
- Controller di rilevamento gas
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Caratteristiche
- Configurazione e uso rapidi e facili
- Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico
- Adatto a numerose industrie
- Design industriale ergonomico
- Interfaccia utente touchscreen intuitiva
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Marchio : Honeywell
- Sottocategoria : Controller di rilevamento gas
- Standard : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Caratteristiche : Configurazione e uso rapidi e facili|Visualizzazione immediata dello stato in stile semaforico|Adatto a numerose industrie|Design industriale ergonomico|Interfaccia utente touchscreen intuitiva
- Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile