High-Tech e semiconduttori
Chemcassette Toxic Gas Detection
Unisce sensibilità in ppm/ppb, risposta priva di interferenze e prova fisica di un evento gas. Greater sensitivity (detection down to parts per billion levels). Superior selectivity (less cross-interference with other gases).
Ogni Chemcassette® è prodotta secondo gli standard di fabbricazione rintracciabili ISO 9000 da un team di livello internazionale di chimici qualificati e ogni lotto è tarato con gas ultrapuri, rintracciabili secondo gli standard nazionali riconosciuti. Ciò significa che l'utente finale può fare a meno di attrezzature di taratura proprie, risparmiando e riducendo i rischi per il proprio personale.
Le efficienti tecniche di produzione in volumi elevati assicurano la continua disponibilità in magazzino di Chemcassette®, pronte per essere spedite ovunque nel mondo: in tal modo i nostri clienti non rimangono mai senza un'adeguata scorta di sicurezza.I nostri clienti possono contare sul supporto applicativo offerto tramite telefono e posta elettronica da chimici esperti nella rilevazione gas: inoltre sono disponibili archivi annuali di note tecniche applicative che contribuiscono a diagnosticare problemi di assistenza comuni.
Nell'eventualità di problemi riguardanti le prestazioni di una singola Chemcassette®, viene eseguita una valutazione gratuita per analizzare la situazione utilizzando il premiato sistema di gestione della qualità 'CDR' (Resoconto sulle divergenze della clientela).Ogni CDR completato dal cliente riceve una risposta completa e il risultato viene comunicato direttamente all'utente finale per garantire la soluzione completa della questione.
Ogni Chemcassette® è coperta da garanzia totale e possiamo vantare oltre 20 anni di esperienza nel controllo di qualità della nostra comprovata tecnologia di rilevazione.
Caratteristiche e vantaggi extra:
- Prova visibile di un evento di fuga di gas
- Maggiore sensibilità (rilevazione fino a livelli di parti per miliardo - ppb)
- Selettività superiore (meno interferenza incrociata con altri gas)
- Tempo di risposta rapido
- Bassa eventualità di falsi allarmi
- Stabilità (funzionamento coerente e ripetibile)
- Non è richiesta taratura
- Semplicità di utilizzo
- Disponibile in strumentazione fissa e portatile
Altro
- Caratteristiche
- Prova visibile di un evento di fuga di gas
- Tempo di risposta rapido
- Bassa eventualità di falsi allarmi
Altro
- Caratteristiche
- Prova visibile di un evento di fuga di gas
- Tempo di risposta rapido
- Bassa eventualità di falsi allarmi
- Caratteristiche : Prova visibile di un evento di fuga di gas|Tempo di risposta rapido|Bassa eventualità di falsi allarmi