High-Tech e semiconduttori
Vertex M
Fornisce da 8 a 24 punti di monitoraggio flessibili utilizzando le Chemcasstte® colorimetriche, la tecnologia di monitoraggio dei gas più affidabile del settore. Requisiti di alimentazione: 110 o 230 Vca.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Convenienza
- I nastri estesi (90 giorni) offrono una durata di monitoraggio extra
- Taratura e bilanciamento del flusso non necessari
- La pompa aggiuntiva e il modulo d'alimentazione interno incrementano i tempi di attività
- Il software può essere configurato senza scollegare l'unità
- I punti di campionamento possono trovarsi a una distanza fino a 400 piedi (121 m) dal monitor ed essere indirizzati a più di un analizzatore. .
- Touch screen per un facile accesso ai dati
- Aggiornamenti software tramite CD-ROM o rete per tutti i componenti di sistema
- Possibilità di modifica del profilo di configurazione e recupero dei dati senza scollegare l'unità
- Il tag RFID (identificazione a radio frequenza) garantisce che le Chemcassette® vengano installate nell'analizzatore programmato appositamente, eliminando il rischio di errore umano
- Sistema di guida on-line
- Password di protezione con più livelli di accesso
- Riconfigurazione delle impostazioni di sicurezza senza scollegare l'unità
- L'ingombro minimo e la maggior densità di punti abbattono il costo per punto
- Otto punti per analizzatore riducono i costi delle Chemcassette®
- I sistemi ottimizzati a 24 punti assicurano costi per punto più contenuti rispetto ad altri rilevatori continui
- Ogni sistema rileva fino a tre famiglie di gas e oltre 40 gas
- È possibile suddividere il campione su più analizzatori
- Il sistema utilizza le convenienti Chemcassette® XP, che garantiscono fino a tre mesi di monitoraggio continuo
- Facile sostituzione delle Chemcassette® e verifica automatica dei sistemi ottici
- Non occorre taratura dinamica
- Non occorre bilanciamento del flusso
- Facilità di accesso agli analizzatori, alle pompe, agli alimentatori e al touch screen dal pannello frontale.
- Manuale interattivo in formato elettronico on screen
- PLC configurabili integrati con 64 contatti relè opzionali
- Interfaccia OPC standard per una facile integrazione nel sistema d'automazione o nell'HMI di stabilimento
- Uscite Ethernet/CIP, LONWORKS®, DeviceNetTM, DF1Interface, PROFIBUS, Modbus Plus, Modbus/TCP o ControlNet opzionali disponibili
Altro
- Caratteristiche
- Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)
- Non occorre taratura dinamica
- Touch screen per un facile accesso ai dati
Altro
- Caratteristiche
- Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)
- Non occorre taratura dinamica
- Touch screen per un facile accesso ai dati
- Caratteristiche : Durata di monitoraggio extra grazie ai nastri estesi (90 giorni)|Non occorre taratura dinamica|Touch screen per un facile accesso ai dati