High-Tech e semiconduttori
Sistema multipunto per il monitoraggio dei gas tossici Vertex
Combina le tecnologie Chemcassette®, software e ottiche più avanzate in un sistema di monitoraggio flessibile e affidabile con un massimo di 72 punti di rilevazione gas.
- Pompa ausiliaria e modulo d'alimentazione interno
- La tecnologia Chemcassette® fornisce una prova fisica della presenza di gas
- Copia di sicurezza dei dati del sistema.Anche se il PC di acquisizione dei dati si guasta, gli analizzatori continuano a monitorare, registrare i dati ed emettere allarmi
- Coperchio resistente alla caduta di gocce per proteggere il sistema in caso di gocciolamento dall'alto.
- Prova di tenuta automatica con opzione di integrità della linea
- Touch screen per un facile accesso ai dati
- Aggiornamenti software tramite CD-ROM o rete per tutti i componenti del sistema
- Possibilità di modifica del profilo di configurazione e recupero dei dati senza scollegare l'unità
- Il tag RFID (identificazione a radio frequenza) garantisce che le Chemcassette vengano installate nell'analizzatore programmato appositamente, eliminando il rischio di errore umano
- Guida on-line
- Password di protezione con più livelli di accesso
- Riconfigurazione delle impostazioni di sicurezza senza scollegare l'unità
- Minimo ingombro e maggior densità di punti di Vertex™ per abbattere il costo per punto
- Otto punti per analizzatore riducono i costi delle Chemcassette®
- I sistemi ottimizzati a 72 punti assicurano costi per punto più contenuti rispetto ad altri rilevatori continui
- Ogni sistema rileva fino a nove famiglie di gas e oltre 40 gas
- È possibile suddividere il campione su più analizzatori
- Vertex™ utilizza le convenienti Chemcassette® XP, assicurando così fino a tre mesi di monitoraggio continuo
- Facile sostituzione delle Chemcassette® e verifica automatica dei sistemi ottici
- Non occorre taratura dinamica
- Non occorre bilanciamento del flusso
- Facilità di accesso agli analizzatori, alle pompe, agli alimentatori e al touch screen dal pannello frontale
- Manuale elettronico interattivo on-screen con video dimostrativo
- PLC configurabili integrati con 176 contatti relè opzionali
- Interfaccia OPC standard per una facile integrazione nel sistema d'automazione o nell'HMI di stabilimento
- Uscite Ethernet/CIP, LonWorks®, DeviceNetTM, DF1 Interface, Profibus, Modbus Plus, Modbus/TCP,ControlNet o da 4-20mA isolata opzionali disponibili
- La Chemcam opzionale consente la visione di macchie (localmente o in remoto), a dimostrazione della presenza di gas.L'immagine viene salvata in formato elettronicoe può essere richiamata in qualsiasi momento.
- Il software opzionale di controllo/visione a distanza consente di visualizzare completamentele schermate del monitor a distanza su un PC.
Altro
- Caratteristiche
- Touch screen per un facile accesso ai dati
- Ogni sistema rileva fino a 9 famiglie di gas/oltre 40 gas
- Costi di proprietà ridotti grazie alle Chemcassette
Altro
- Caratteristiche
- Touch screen per un facile accesso ai dati
- Ogni sistema rileva fino a 9 famiglie di gas/oltre 40 gas
- Costi di proprietà ridotti grazie alle Chemcassette
- Caratteristiche : Touch screen per un facile accesso ai dati|Ogni sistema rileva fino a 9 famiglie di gas/oltre 40 gas|Costi di proprietà ridotti grazie alle Chemcassette