Rilevatori di gas fissi industriali
MeshGuard LEL e MeshGuard LEL IR
Rilevatore di gas infiammabile wireless a rilascio rapido per l'uso in ambienti pericolosi
Applicazione:
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Monitoraggio della linea di recinzione
• Fracking
• Spegnimento e turn-around dello stabilimento
Altro
- Peso
- 1.2
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Range di umidità
- 5%-95%
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- N/D
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless
- MESH
Altro
- Peso
- 1.2
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Range di umidità
- 5%-95%
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- N/D
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless
- MESH
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Trasportabile
- Range di umidità : 5%-95%
- Tipo allarme : Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie : Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4|Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati : N/D
- Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless : MESH
- Peso : 1.2