Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di gas a infrarossi a percorso aperto Searchline Excel
Rilevatore di gas infiammabili a infrarossi a percorso aperto famoso in tutto il mondo, in grado di offrire prestazioni e sensibilità senza pari.
Il design di base di Searchline Excel è rimasto invariato fin dal lancio originale e continua ed essere leader del settore...
Searchline Excel è totalmente immune alle interferenze della luce solare e di altre fonti di radiazioni quali bruciatori a torcia, saldatura ad arco o illuminazione.
Il design ottico brevettato utilizzato per Searchline Excel si è dimostrato l'unica soluzione disponibile in grado di superare completamente tutte le sfide legate alla rilevazione gas a percorso aperto. A differenza di alcuni dispositivi della concorrenza, non nasconde l'inadeguatezza di progettazione fondamentale con l'uso di maschere software che possono compromettere la capacità di rilevazione gas dell'unità..
Searchline Excel utilizza un doppio filtro passa-banda brevettato che compensa interamente le interferenze di tutti i tipi di nebbia e/o pioggia, consentendo pertanto all'unità di continuare a funzionare in modo preciso e affidabile in qualsiasi condizione climatica.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Perché la rilevazione gas a percorso aperto?
I rilevatori a percorso aperto completano l'uso di singoli rilevatori a punto fisso e offrono numerosi vantaggi significativi, tra cui:
- Copertura più ampia dell'area - maggiore probabilità di rilevare eventuali perdite
- Velocità di risposta molto elevata
- NESSUNA anomalia non segnalata - nessuna possibilità di percorso gas bloccato verso il rilevatore
- Posizione del rilevatore non di importanza critica
- Indica le dimensioni del pericolo
- Ridotta sensibilità all'allineamento
- Prestazioni garantite
- Ridotta sensibilità all'oscuramento parziale
- Semplice conferma di allineamento
- Indicazione visiva dei livelli di segnale target e correnti
- Compatibile con sistemi esistenti
- Telescopio a potenza elevata
- Allineamento più facile grazie allo zoom e all'ingrandimento maggiore
- Struttura robusta resistente agli urti
- La rapida velocità di risposta offre una segnalazione precoce
- L'elevata sensibilità consente setpoint di allarme basse
- Il design senza allineamento semplifica l'installazione
- La tolleranza alle vibrazioni e alla flessione dei condotti mantiene in linea il sistema
- La funzione di test funzionale del gas integrato consente di controllare facilmente il sistema
- L'ottica resistente alla contaminazione riduce l'esigenza di manutenzione non programmata
- Non interessato dall'interferenza del vapore acqueo
- Immunità ai contaminanti catalitici
- Funzionamento in atmosfere inerti
Altro
- Caratteristiche
- La rapida velocità di risposta offre una segnalazione precoce
- Funziona in atmosfere inerti
- L'elevata sensibilità consente soglie di allarme basse
Altro
- Caratteristiche
- La rapida velocità di risposta offre una segnalazione precoce
- Funziona in atmosfere inerti
- L'elevata sensibilità consente soglie di allarme basse
- Caratteristiche : La rapida velocità di risposta offre una segnalazione precoce|Funziona in atmosfere inerti|L'elevata sensibilità consente soglie di allarme basse