Rilevatori di gas fissi industriali
Searchzone SonikTM™
Il nuovo rilevatore acustico di fughe di gas Searchzone Sonik si unisce alla nota gamma di dispositivi di rilevamento di gas Honeywell
Tanto resistente quanto affidabile, il dispositivo di rilevamento delle fughe di gas Searchzone Sonik è in grado di “udire” qualsiasi perdita di contenimento dei gas ad alta pressione entro la propria area di ascolto. Inoltre, poiché risponde al livello di pressione sonora ad ultrasuoni prodotto dalle perdite dei gas pressurizzati, il funzionamento del dispositivo non viene alterato dalle condizioni ambientali.
Il Searchzone Sonik viene tarato in fabbrica. Il resistente design sigillato senza parti mobili e il sofisticato sensore a stato solido permettono di montare il dispositivo in qualsiasi orientamento, persino negli ambienti più difficili. Questo rilevatore acustico offre una risposta rapida alle fughe che si verificano entro il raggio d’azione di rilevamento, di norma pari a 20 m, in base al rumore di fondo.
Nessun falso allarme:
- l’analisi spettrale di alta gamma garantisce i migliori risultati nel settore di rilevamento delle fughe di gas in ambienti reali.
Ampia area di copertura:
- raggio di rilevamento di norma pari a 20 m, in base ai livelli di rumore di fondo a ultrasuoni.
Integrazione ottimale con i rilevatori di gas già in possesso:
- il Searchzone Sonik si integra facilmente con i rilevatori di gas a percorso aperto e puntuale già in possesso, creando la giusta combinazione per un rilevamento dei gas ottimale.
Senza parti mobili:
- il sensore a stato solido funziona perfettamente persino negli ambienti più difficili e non necessita di ulteriori tarature.
Semplicità di allineamento e installazione:
- il sistema di montaggio della piattaforma universale con scala a 3 gradi di libertà garantisce una configurazione meccanica semplice.
Compatibilità Bluetooth:
- grazie all’applicazione Honeywell Platform disponibile per i telefoni cellulari con connessione a internet, è possibile effettuare le operazioni di configurazione e di interrogazione dal livello del suolo tramite Bluetooth. In base al tipo di dispositivo mobile, la gamma può raggiungere i 20 m.
Visualizzazione immediata dello stato dello strumento:
- il Searchzone Sonik presenta una spia di segnalazione luminosa (verde, gialla, rossa o blu) che indica in modo chiaro lo stato dello strumento.
Registri di piena operatività:
- consentono analisi post-evento con lo scopo di valutare le prestazioni complessive dello strumento oltre a garantire controlli sulla sicurezza.
Messa in funzione rapida:
- l’app Searchzone Sonik permette agli utenti di salvare le configurazioni e caricarle su altri Searchzone Sonik per una messa in funzione semplice e veloce.
Altro
- Caratteristiche
- Assicura una maggiore semplicità di utilizzo grazie a strumenti di prova e configurazione sofisticati.
- Offre un rilevamento affidabile delle fughe di gas in un’ampia gamma di applicazioni e ambienti di lavoro
- Ottimizza la sicurezza e l’efficienza garantita dai rilevatori di gas fissi già in possesso
- Garantisce un’installazione più semplice e veloce
- Riduce al minimo il rischio di falsi allarmi
- Riduce al minimo i costi di proprietà e consente di risparmiare sul tempo
Altro
- Caratteristiche
- Assicura una maggiore semplicità di utilizzo grazie a strumenti di prova e configurazione sofisticati.
- Offre un rilevamento affidabile delle fughe di gas in un’ampia gamma di applicazioni e ambienti di lavoro
- Ottimizza la sicurezza e l’efficienza garantita dai rilevatori di gas fissi già in possesso
- Garantisce un’installazione più semplice e veloce
- Riduce al minimo il rischio di falsi allarmi
- Riduce al minimo i costi di proprietà e consente di risparmiare sul tempo
- Caratteristiche : Assicura una maggiore semplicità di utilizzo grazie a strumenti di prova e configurazione sofisticati.|Offre un rilevamento affidabile delle fughe di gas in un’ampia gamma di applicazioni e ambienti di lavoro|Ottimizza la sicurezza e l’efficienza garantita dai rilevatori di gas fissi già in possesso|Garantisce un’installazione più semplice e veloce|Riduce al minimo il rischio di falsi allarmi|Riduce al minimo i costi di proprietà e consente di risparmiare sul tempo