Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di gas tossici e infiammabili Sensepoint
Rilevatori certificati ATEX per gas infiammabili, tossici e ossigeno che offrono soluzioni a basso costo per qualsiasi esigenza di monitoraggio in aree pericolose. Versioni per gas infiammabili, tossici e ossigeno.
La gamma Sensepoint di rilevatori di gas infiammabili, tossici e ossigeno offre soluzioni di alta qualità a basso costo per qualsiasi esigenza di monitoraggio dei gas nel settore industriale.L'installazione in atmosfere potenzialmente esplosive si esegue impiegando una scatola di derivazione idonea omologata Ex e o Ex d.Le uscite standard industriali di Sensepoint si possono collegare ai controller Honeywell Analytics o a sistemi DCS/PLC di altre marche.Sia le versioni per gas infiammabili che per gas tossici sono certificate conformemente ai più recenti standard di sicurezza e prestazioni ATEX europei.
Il rilevatore di gas infiammabili è disponibile in due versioni (% LEL o PPM) e fornisce un'uscita standard industriale tripolare a ponte in mV. La durata prevista è superiore a 5 anni, dopo i quali il rilevatore viene sostituito con un dispositivo nuovo.
I rilevatori di gas tossici sono forniti pre-tarati per semplificare l'installazione e forniscono un'uscita di circuito standard industriale bipolare da 4-20 mA.I collegamenti sono Ex d, mentre la struttura a sicurezza intrinseca (IS) della parte anteriore consente di sostituire agevolmente il sensore a dispositivo acceso.La struttura a sicurezza intrinseca inoltre elimina la necessità di un gruppo sinterizzato per consentire una velocità di risposta molto elevata e la rilevazione gas viscosi (come cloro e ammoniaca).
Grazie all'elevato livello di prestazioni e affidabilità a costi accessibili, la gamma Sensepoint si è dimostrata adatta a un'ampia gamma di applicazioni critiche.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Soluzione su misura
• Versioni per gas infiammabili, tossici e ossigeno
• Prestazioni elevate, costi ridotti
• Adatto per nuove installazioni o integrazione in applicazioni esistenti
Collaudata tecnologia dei sensori
• Sensori elettrochimici Surecell™
• Filamento catalitico resistente all'avvelenamento
• Rapido e affidabile
• Durata tipica dai 2 ai 5 anni
Certificazione ATEX
• Conformità con le normative europee più recenti
• Certificazioni per le aree pericolose e le prestazioni
• Grado di protezione IP65/66 per condizioni ambientali critiche
• Configurato in fabbrica
• Sostituzione semplice
• Addestramento minimo
Gamma di accessori
• Cappuccio di protezione
• Adattatore di flusso
• Kit per montaggio in condotto
• Cono di raccolta
Altro
- Caratteristiche
- Rapidità e affidabilità
- Addestramento minimo
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
Altro
- Caratteristiche
- Rapidità e affidabilità
- Addestramento minimo
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
- Caratteristiche : Rapidità e affidabilità|Addestramento minimo|Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia