Rilevatori di gas fissi industriali
Sensepoint HT Sensor
Il Sensepoint HT è un sensore di gas combustibili per alte temperature; è stagno e monouso e si utilizza per rilevar e i gas infiammabili. Certificazione per il funzionamento in ambienti pericolosi fino a +150 °C (+302 °F).
Il Sensepoint HT è un sensore di gas combustibili per alte temperature; è stagno e monouso e si utilizza per rilevar e i gas infiammabili. Deve essere installato in una scatola di derivazione idonea omologata Ex e o Ex d per alte temperature (ad es. custodie antideflagranti Feel) con pressacavo approvato per il cablaggio esterno (ad es. Pressacavo Peppers, serie A3LF o CR3 CROLOCK).
Il sensore è dotato di un alloggiamento filtro che contiene un filtro in acciaio inox. Impiega un dispositivo a sensore pellistor catalitico utilizzato come parte di un circuito di misurazione a ponte.
Il Sensepoint HT è certificato per aree pericolose EN60079 / EN61241 e ha un grado di protezione dall'ingresso di acqua e polvere pari a IP66. Il sensore è disponibile nelle versioni M20, M25 e NPT 3/4 filettate.
Altro
- Caratteristiche
- Progettazione conforme alle certificazioni ATEX e IECEx
- Durata di esercizio media superiore a 5 anni
- Sensore economico monouso
Altro
- Caratteristiche
- Progettazione conforme alle certificazioni ATEX e IECEx
- Durata di esercizio media superiore a 5 anni
- Sensore economico monouso
- Caratteristiche : Progettazione conforme alle certificazioni ATEX e IECEx|Durata di esercizio media superiore a 5 anni|Sensore economico monouso