Rilevatori di gas fissi industriali
Sensepoint XCD RFD
L'opzione pratica e flessibile per il monitoraggio a distanza dei gas infiammabili in aree di classe 1, divisione 1. Intervallo tensione di ingresso: da 16 a 32 Vcc (24 Vcc nominali). Comunicazione: RS485, MODBUS RTU.
Il Sensepoint XCD RFD (rivelatore di gas infiammabili remoto) è stato appositamente concepito per essere utilizzato con sensori di gas infiammabili montati a distanza. Questa configurazione è ideale per applicazioni nelle quali il sensore deve essere montato a una certa distanza rispetto al trasmettitore, in aree nelle quali le temperature sono molto al di sopra della temperatura ambiente (fino a 150°C/302°F), oppure in zone di difficile accesso. Il trasmettitore può essere montato in una posizione idonea e di facile accesso, in modo da vedere chiaramente il suo display ed interagire con l'interfaccia utente.
Altro
- Caratteristiche
- Display retroilluminato a tre colori di facile lettura
- Possibilità di montare il sensore fino a 100 piedi da trasmettitore
- Rilevazione accurata con risposta rapida
Altro
- Caratteristiche
- Display retroilluminato a tre colori di facile lettura
- Possibilità di montare il sensore fino a 100 piedi da trasmettitore
- Rilevazione accurata con risposta rapida
- Caratteristiche : Display retroilluminato a tre colori di facile lettura|Possibilità di montare il sensore fino a 100 piedi da trasmettitore|Rilevazione accurata con risposta rapida