Rilevatori di gas fissi industriali
Touchpoint Pro Controller
Touchpoint Pro di Honeywell semplifica la progettazione, l'installazione, la configurazione e il funzionamento del sistema di controllo dei gas.
Touchpoint Pro è stato progettato per assicurare la massima flessibilità, consentendo una configurazione del sistema totalmente personalizzata in grado di soddisfare le più svariate necessità dei clienti. La modularità di Touchpoint Pro si traduce nella possibilità di realizzare qualunque topologia di sistema, con moduli I/O centralizzati o distribuiti oppure con una combinazione di entrambi.
Visibilità dello stato del sistema 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
Il controller centrale di Touchpoint Pro dispone di un'interfaccia server Web, a cui è possibile accedere quando il controller è collegato a una rete e che consente agli utenti di visualizzare da remoto lo stato e la cronologia degli eventi nonché di acquisire, ripristinare o inibire i canali. Questa funzionalità permette di eseguire il monitoraggio del sistema e l'analisi dei dati da remoto utilizzando vari dispositivi, tra cui tablet, smartphone e computer remoti.
Semplicità di installazione e manutenzione
Avvalendosi di una semplice tecnica modulare per la realizzazione dei sistemi, Touchpoint Pro offre molteplici funzionalità in grado di semplificare l'installazione, la configurazione e la manutenzione periodica. In tal senso, una funzionalità chiave è il catalogo di rivelatori precaricato, contenente l'elenco completo di tutti i rivelatori di gas di Honeywell Analytics, ognuno con impostazioni di configurazione predefinite complete. Un utente può scegliere di configurare le impostazioni del canale di ingresso dal catalogo dei rivelatori, tramite un processo di configurazione rapido e semplice articolato in tre fasi. Gli altri parametri di configurazione vengono caricati automaticamente.
Vasta gamma di moduli di ingresso/uscita accettati
I moduli a innesto di ingresso/uscita del sistema Touchpoint Pro possono essere combinati fino a un massimo di 16 moduli di ingresso (64 canali) e 32 moduli di uscita (128 canali). I moduli possono essere collocati in qualunque alloggiamento Touchpoint Pro e la distribuzione dell'alimentazione avviene tramite la guida di comunicazione/alimentazione. Touchpoint Pro accetta moduli analogici, digitali e a relè, rivelandosi uno dei controller più flessibili sul mercato.
Interfaccia utente intuitiva
Il cuore di Touchpoint Pro è costituito dal controller centrale, che comprende l'interfaccia utente. L'interfaccia utente è dotata di touch screen LCD a colori in grado di fornire ai tecnici un'intuitiva soluzione per configurare e implementare il sistema. Le icone facilmente accessibili, supportate da menu a tendina, assicurano che anche il più complesso sistema di configurazione possa essere messo in opera in piena efficienza.
Oltre alla semplicità di utilizzo, l'interfaccia utente di Touchpoint Pro include anche alcuni aspetti particolarmente importanti che aiutano i tecnici a risparmiare tempo durante l'installazione e la messa in opera del sistema.
Altro
- Caratteristiche
- Architettura di sistema flessibile per soddisfare le esigenze specifiche del luogo di lavoro
- Sicurezza costante: il server Web assicura la visibilità dello stato del sistema 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- Stato del sistema facilmente accessibile e verificabile a colpo d'occhio
Altro
- Caratteristiche
- Architettura di sistema flessibile per soddisfare le esigenze specifiche del luogo di lavoro
- Sicurezza costante: il server Web assicura la visibilità dello stato del sistema 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- Stato del sistema facilmente accessibile e verificabile a colpo d'occhio
- Caratteristiche : Architettura di sistema flessibile per soddisfare le esigenze specifiche del luogo di lavoro|Sicurezza costante: il server Web assicura la visibilità dello stato del sistema 24 ore su 24 e 7 giorni su 7|Stato del sistema facilmente accessibile e verificabile a colpo d'occhio