Rilevatori di gas fissi industriali
Controller Unipoint
Il controller montato su guida DIN consente di integrare la rilevazione di ossigeno o di gas tossici nei sistemi di controllo. Display retroilluminato: Unità di misura, lettura digitale gas e codici eventi.
Unipoint è disponibile in due versioni: una per rilevatori di gas infiammabili a ponte mV, tipo a filamento catalitico, e l'altra per rilevatori di gas a 2 o 3 fili, del tipo da 4-20 mA.Unipoint si installa facilmente sulla guida DIN grazie a una presa speciale (fornita in dotazione) che serve anche a trasferire l'alimentazione alle unità adiacenti.Grazie ai connettori staccabili ciascun Unipoint si può sostituire senza interferire con altre apparecchiature.
Agganciando tra loro più Unipoint è possibile realizzare piccole o medie soluzioni di monitoraggio.Ogni unità integra allarmi audiovisivi, tre relè di allarme programmabili e un relè di guasto.Il display LCD retroilluminato visualizza la concentrazione del gas e le condizioni del sistema e ogni controller è completamente programmabile grazie a un intuitivo sistema di menu a pulsanti.I menu di configurazione si possono proteggere con una password per impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate.Inoltre gli ingressi remoti permettono l'acquisizione, il ripristino e l'inibizione degli allarmi senza dover aprire l'alloggiamento in cui è installato l'Unipoint.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Applicazioni tipiche
• Sistemi integrati di piccole e medie dimensioni
• Armadi e pannelli di controllo personalizzati
• Sale strumenti non presidiate
• Sale caldaie
•.Sistemi HVAC
• Shelter di analisi
• Parcheggi
• Cabine di gru
• Laboratori
Funzionamento intuitivo
• Display retroilluminato ultra luminoso
• Codici per le condizioni del sistema
• Allarmi audiovisivi integrati
• Intuitivo sistema di menu
• Semplice funzionamento a pulsanti
• Acquisizione, ripristino e inibizione allarmi remota
Semplicità d'installazione
• Montaggio su guida DIN TS35 ('tuba')
• Connettori staccabili.
• Facilità di accesso a tutti i morsetti
• Le unità supplementari si agganciano tra loro
Varie funzioni
• Ponte mV tripolare, ingressi da 4-20 mA bi- e tripolari
• Funzionamento in DC
•.3 x relè di allarme
• 1 relè di guasto sistema
• Ingresso inibizione di campo (versioni mA)
Funzionamento flessibile
• Scala, unità e calibrazione completamente programmabile dall'utente
• Relè configurabili come eccitati, diseccitati, di blocco o non di blocco, ritardo relè di allarme on/off
• Compatibile con un'ampia gamma di rilevatori di gas
Altro
- Caratteristiche
- Compatibile con un'ampia gamma di rilevatori di gas
- Display intuitivo retroilluminato ultraluminoso
- Montaggio su guida DIN TS35 ("tuba")
Altro
- Caratteristiche
- Compatibile con un'ampia gamma di rilevatori di gas
- Display intuitivo retroilluminato ultraluminoso
- Montaggio su guida DIN TS35 ("tuba")
- Caratteristiche : Compatibile con un'ampia gamma di rilevatori di gas|Display intuitivo retroilluminato ultraluminoso|Montaggio su guida DIN TS35 ("tuba")