Portatili
EchoView Host
Accesso remoto in tempo reale a più letture di rilevatori di gas portatili
Features and Benefits:
• Hub centrale per soluzioni wireless a circuito chiuso
• Visualizza le letture di gas e lo stato degli allarmi da un massimo di 8 rilevatori portatili
• Schermo di facile lettura
• Portata fino a 1 km con router a maglie
• Intrinsecamente sicuro per ambienti pericolosi di Classe I, Divisione 1
• Batteria sostituibile che garantisce un'autonomia di 10 giorni
• Robusto alloggiamento resistente all'acqua, alla polvere e agli urti Applicazione:
• CBRNE
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Assistenza incendi
• Intervento per materiali pericolosi
• Arresto impianto e tempo di risposta
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Accessori
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Accessori
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Accessori
- Standard : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile