Portatili
Honeywell BW™ Connect
Con il nuovo Honeywell BW™ Connect, puoi trasformare istantaneamente i tuoi affidabili rilevatori di gas BW in dispositivi di monitoraggio del gas wireless.
Per il rilevamento di gas wireless, la complessità e il costo sono due barriere chiave nel segmento della conformità. Il nuovo Honeywell BW™ Connect è un adattatore facile da usare, senza viti o strumenti necessari per l'installazione. La soluzione è anche conveniente, grazie ai prezzi a pacchetto e alla possibilità di utilizzare il tuo smartphone. Inoltre, Honeywell BW™ Connect è affidabile e offre connettività wireless alle vostre affidabili soluzioni di rilevamento di perdite di gas per una tranquillità ancora maggiore e la garanzia che la vostra attività sia protetta garantendo al tempo stesso la piena conformità.
Connettività totale:
- grazie all'adattatore BW™ Connect puoi ottenere il rilevamento del gas wireless trasformando i tuoi attuali rilevatori di gas in dispositivi intelligenti e connessi.
Configurazione semplice:
il processo di configurazione è semplice e comprende tre passaggi:
- far scorrere l'adattatore sulla porta di ricarica del rilevatore BW
- scaricare l'app Safety Communicator e
- associare il rilevatore a uno smartphone tramite Bluetooth®
Accesso e controllo da remoto:
- accedi ai dati in tempo reale su qualsiasi dispositivo smartphone tramite l'app Safety Communicator.
Conformità a colpo d'occhio:
- utilizzando questo adattatore conveniente, è possibile connettersi al software di monitoraggio remoto Honeywell e verificare la conformità, visualizzare i registri generati automaticamente di incidenti con gas, controllare i bump test e la calibrazione; i responsabili della sicurezza possono migliorare la sicurezza, la conformità, la risposta alle emergenze e l'amministrazione.
Tempo di attività massimizzato:
- con il monitoraggio del gas in tempo reale e una reazione rapida migliorata, puoi massimizzare il tempo di attività dell'hardware riducendo al minimo i costi e i rischi correlati per la sicurezza dei tuoi dipendenti.
Risposta rapida:
- ricevi avvisi istantanei ogni volta che un rilevatore di fughe di gas va in allarme e ricevi notifiche di uomo a terra.
Altro
- Caratteristiche
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
- Enables quick reaction
- Enhances situational awareness.
- Easy setup
- Alarm notifications
Altro
- Caratteristiche
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
- Enables quick reaction
- Enhances situational awareness.
- Easy setup
- Alarm notifications
- Caratteristiche : Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II|Seamlessly integrates with the Safety Communicator App|Enables quick reaction|Enhances situational awareness.|Easy setup|Alarm notifications