Portatili
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Area Monitor multigas trasportabile
- Perimetro di sicurezza wireless
- Monitoraggio remoto
- Compatibile con Honeywell TouchPoint Plus
- Line Power per un'autonomia prolungata sul campo
- Modalità inerte che impedisce l'allarme nella normale aria ambiente
- Display ampio e di facile lettura
- Design robusto e resistente alle intemperie, con gabbia protettiva opzionale
- Porte I/O che forniscono capacità di input aggiuntive e attivazione esecutiva locale
- 8 settimane di autonomia con una singola carica
- fino a 6 sensori di gas
- Ingresso e uscita programmabili
- semplice configurazione dallo smartphone
Altro
- Dimensioni dello strumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Campo del sensore
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Temperatura min
- -40 gradi Celsius -40 gradi Fahrenheit
- Temperatura max
- 60 gradi Celsius140 gradi Fahrenheit
- Tipo allarme
- Visiva, udibile, vibrante
- Durata batterie
- 8 settimane hours
- Standard
- cETLus Classe I Divisione 1; Gruppo A, B, C, D; T4;
- Registrazione dati
- 4 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- Fino a 8 settimane di autonomia con una singola carica
- Caratteristiche
- Design robusto e a prova di intemperie, con griglia protettiva opzionale
- Compatibile con TouchpointTM Plus di Honeywell
- Modalità inerte che previene l'attivazione degli allarmi nella normale aria ambiente
- Perimetro di Sicurezza Wireless
- Alimentazione di linea per una durata prolungata sul campo
- Monitoraggion da Remoto
- Ampio display di facile lettura
- Porte I/O che forniscono capacità di ingresso aggiuntive e azioni esecutive locali
- Opzioni utente
- Funzionamento e programmazione con un solo pulsante
- Range della pompa di campionamento
- 100 piedi (30 m)
- Garanzia
- Due anni sui sensori LEL, CO, H2S e O2
- Tecnologia wireless
- BLE, Mesh, WiFi
- Tipo di gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Grado di protezione
- IP67
Altro
- Dimensioni dello strumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Campo del sensore
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Temperatura min
- -40 gradi Celsius -40 gradi Fahrenheit
- Temperatura max
- 60 gradi Celsius140 gradi Fahrenheit
- Tipo allarme
- Visiva, udibile, vibrante
- Durata batterie
- 8 settimane hours
- Standard
- cETLus Classe I Divisione 1; Gruppo A, B, C, D; T4;
- Registrazione dati
- 4 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- Fino a 8 settimane di autonomia con una singola carica
- Caratteristiche
- Design robusto e a prova di intemperie, con griglia protettiva opzionale
- Compatibile con TouchpointTM Plus di Honeywell
- Modalità inerte che previene l'attivazione degli allarmi nella normale aria ambiente
- Perimetro di Sicurezza Wireless
- Alimentazione di linea per una durata prolungata sul campo
- Monitoraggion da Remoto
- Ampio display di facile lettura
- Porte I/O che forniscono capacità di ingresso aggiuntive e azioni esecutive locali
- Opzioni utente
- Funzionamento e programmazione con un solo pulsante
- Range della pompa di campionamento
- 100 piedi (30 m)
- Garanzia
- Due anni sui sensori LEL, CO, H2S e O2
- Tecnologia wireless
- BLE, Mesh, WiFi
- Tipo di gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Grado di protezione
- IP67
- Dimensioni dello strumento : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso : 8kg gram
- Campo del sensore : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Range di umidità : 5%-95% percent
- Temperatura min : -40 gradi Celsius -40 gradi Fahrenheit
- Temperatura max : 60 gradi Celsius140 gradi Fahrenheit
- Tipo allarme : Visiva, udibile, vibrante
- Durata batterie : 8 settimane hours
- Standard : cETLus Classe I Divisione 1; Gruppo A, B, C, D; T4;
- Registrazione dati : 4 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici : Fino a 8 settimane di autonomia con una singola carica
- Caratteristiche : Design robusto e a prova di intemperie, con griglia protettiva opzionale|Compatibile con TouchpointTM Plus di Honeywell|Modalità inerte che previene l'attivazione degli allarmi nella normale aria ambiente|Perimetro di Sicurezza Wireless|Alimentazione di linea per una durata prolungata sul campo|Monitoraggion da Remoto|Ampio display di facile lettura|Porte I/O che forniscono capacità di ingresso aggiuntive e azioni esecutive locali
- Opzioni utente : Funzionamento e programmazione con un solo pulsante
- Range della pompa di campionamento : 100 piedi (30 m)
- Garanzia : Due anni sui sensori LEL, CO, H2S e O2
- Tecnologia wireless : BLE, Mesh, WiFi
- Tipo di gas : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Grado di protezione : IP67