Portatili
Honeywell BW™ Solo
Honeywell BW TM Solo è un rilevatore mono-gas facile da utilizzare e dotato di connettività BLE che fornisce visibilità in tempo reale sullo stato e sulla sicurezza dei lavoratori delle aree pericolose
Honeywell BW ™ Solo è un rilevatore mono-gas facile da utilizzare con connettività BLE che fornisce visibilità in tempo reale sullo stato e sulla sicurezza dei lavoratori delle aree pericolose, aiutando le aziende a rispondere più rapidamente, in modo più consapevole e decisivo agli incidenti di sicurezza.
I dati dal rilevatore o dalla sua docking station IntelliDox sono scaricabili su PC, dove possono essere aggregati e gestiti attraverso la piattaforma software Honeywell Safety Suite per automatizzare le attività di conformità come la gestione dei registri normativi. Può rilevare fino a 14 gas comuni ed esotici selezionati dall'utente. Il funzionamento intuitivo, la praticità, la leggerezza e la facilità di manutenzione possono ridurre i costi di proprietà a lungo termine per il dispositivo di rilevamento gas.
Temperature
- Temperatura max
- 60
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento
- 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
- Range di umidità
- 5%-95%
- Campo del sensore
- H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 6-12 hours
- Standard
- Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4
- Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- Sei mesi a intervalli di 5 secondi
- Caratteristiche
- Facile da usare
- Funzionale
- Display di facile lettura con menù disponibile in più lingue
- Facile da manutenere
- Il nuovo sensore della serie 1 per una maggiore affidabilità
- Connettività Bluetooth Low Energy (BLE)
- Leggero e facile da indossare
- Benefici
- • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza
- • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice, senza
- Opzioni utente
- • Ripristinare TWA- STEL e
- • Ripristinare TWA, STEL e
- Garanzia
- 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)
- Tecnologia wireless
- BLE
- Tipo di gas
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Grado di protezione
- IP68
Temperature
- Temperatura max
- 60
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento
- 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
- Range di umidità
- 5%-95%
- Campo del sensore
- H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 6-12 hours
- Standard
- Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4
- Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- Sei mesi a intervalli di 5 secondi
- Caratteristiche
- Facile da usare
- Funzionale
- Display di facile lettura con menù disponibile in più lingue
- Facile da manutenere
- Il nuovo sensore della serie 1 per una maggiore affidabilità
- Connettività Bluetooth Low Energy (BLE)
- Leggero e facile da indossare
- Benefici
- • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza
- • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice, senza
- Opzioni utente
- • Ripristinare TWA- STEL e
- • Ripristinare TWA, STEL e
- Garanzia
- 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)
- Tecnologia wireless
- BLE
- Tipo di gas
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Grado di protezione
- IP68
- Marchio : BW (BN)
- Sottocategoria : Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento : 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
- Range di umidità : 5%-95%
- Campo del sensore : H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)|H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 6-12 hours
- Standard : Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4|Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati : Sei mesi a intervalli di 5 secondi
- Caratteristiche : Facile da usare|Funzionale|Display di facile lettura con menù disponibile in più lingue|Facile da manutenere|Il nuovo sensore della serie 1 per una maggiore affidabilità|Connettività Bluetooth Low Energy (BLE)|Leggero e facile da indossare
- Benefici : • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza|• Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice, senza
- Opzioni utente : • Ripristinare TWA- STEL e|• Ripristinare TWA, STEL e
- Garanzia : 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)
- Tecnologia wireless : BLE
- Tipo di gas : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2|H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Grado di protezione : IP68
- Temperatura max : 60