Guanti resistenti al taglio
Perfect Fit
Nuovi guanti resistenti al taglio Perfect Fit - Protezione equilibrata con manualità, protezione dal taglio, comfort e presa
I guanti Honeywell Perfect Fit sono progettati per essere leggeri, privi di fibre di vetro e rivestiti con composto di poliuretano speciale (PU); questo rivestimento è progettato con un basso contenuto di dimetilformammide (DMF) per proteggere i vostri lavoratori ad un livello superiore.
Abbiamo sviluppato i guanti Honeywell Perfect Fit utilizzando tecnologie avanzate e caratteristiche uniche.
I guanti sono progettati per aiutare i lavoratori a dare il meglio di sé con maggiore comfort, manualità, presa e protezione.
- Basso contenuto di DMF
- Marcature codificate a colori
- Codice QR con accesso rapido alle informazioni tecniche
- Variante senza siliconi
- Rivestimento traspirante
- Senza fibra di vetro per maggior comfort
- Peso ridotto
- Lavabile (fino a 5 cicli di lavaggio)
- Prestazioni di presa elevate
SETTORI
- Industria automobilistica
- Macchinari e apparecchiature
- Lavorazione del metallo
- Magazzini e logistica
- Produzione
- Costruzione
- Trasporti
APPLICAZIONI
- Manipolazione di oggetti affilati
- Ispezioni della pittura e delle superfici
- Assemblaggio del telaio
- Montaggio e smontaggio
- Manutenzione
- Fissaggio di componenti e parti
Descrizione & SKU:
NPF22-7113G – Perfect Fit 13G A2/B, poliuretano/dyneema grigio, palmo rivestito
NPF22-7113W – Perfect Fit 13G A2/B, poliuretano/dyneema bianco, palmo rivestito, senza silicone
NPF23-0113G – Perfect Fit 13G A3/C, poliuretano/HPPE grigio, basalto, palmo rivestito
NPF23-0113W – Perfect Fit 13G A3/C, poliuretano/HPPE bianco, basalto, palmo rivestito, senza silicone
NPF24-0113G – Perfect Fit 13G A4/D, poliuretano/HPPE grigio, basalto, palmo rivestito
NPF25-9113G -Perfect Fit 13G, A5/E, poliuretano/acciaio inossidabile grigio, palmo rivestito
NPF26-9113G – Perfect Fit 13G, A6/F, poliuretano/acciaio inossidabile grigio, palmo rivestito
NPF26-9623G -Perfect Fit 13G, A6/F, gomma naturale/acciaio inossidabile grigio, 3/4 rivestito
Confezionamento: confezione interna da 10 paia
Taglie disponibili: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Altro
- Abrasion Resistance
- Con una gamma da 3 a 6
- Coating Color
- Grigio per applicazioni industriali. Bianco per applicazioni automobilistiche.
- Coating Coverage
- Palmo per il rivestimento in poliuretano e 3/4 di palmo per i modelli in gomma naturale
- Liner Color
- Rosso, Giallo, Verde e Blu
- Benefici
- Traspirazione e manualità del rivestimento
- Coated
- Rivestimento in poliuretano/Gomma naturale
- Cut Resistance
- LIVELLO DI RESISTENZA AL TAGLIO DA A1 A A6
Altro
- Abrasion Resistance
- Con una gamma da 3 a 6
- Coating Color
- Grigio per applicazioni industriali. Bianco per applicazioni automobilistiche.
- Coating Coverage
- Palmo per il rivestimento in poliuretano e 3/4 di palmo per i modelli in gomma naturale
- Liner Color
- Rosso, Giallo, Verde e Blu
- Benefici
- Traspirazione e manualità del rivestimento
- Coated
- Rivestimento in poliuretano/Gomma naturale
- Cut Resistance
- LIVELLO DI RESISTENZA AL TAGLIO DA A1 A A6
- Abrasion Resistance : Con una gamma da 3 a 6
- Coating Color : Grigio per applicazioni industriali. Bianco per applicazioni automobilistiche.
- Coating Coverage : Palmo per il rivestimento in poliuretano e 3/4 di palmo per i modelli in gomma naturale
- Liner Color : Rosso, Giallo, Verde e Blu
- Benefici : Traspirazione e manualità del rivestimento
- Coated : Rivestimento in poliuretano/Gomma naturale
- Cut Resistance : LIVELLO DI RESISTENZA AL TAGLIO DA A1 A A6