/content/sps/it/it/search-results.html

Guanti per uso generico

ARATHERMA

Guanti anticalore in grado di offrire un'elevata protezione termica, realizzati in Kevlar® o Nomex®. (Protezione tra 250 e 350 °C)

Punti di forza

La linea Aratherma include guanti in maglia Kevlar® o Nomex® 100% di peso pesante.
COMFORT
La tecnica di lavorazione a maglia conferisce ai guanti un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona destrezza e senso tattile.I guanti sono ambidestriLa fodera in cotone migliora le proprietà di resistenza meccanica del guanto e, nel contempo e di assorbimento del sudore
RESISTENZA
La miscela      aumenta sia la resistenza termica al calore da contatto sia quella meccanica al taglioTali guanti sono creati per manipolare oggetti caldi, pesanti e potenzialmente taglienti



Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

  • EN 420-2003 - Requisiti generali
  • EN 388-2003 - Rischi meccanici
  • EN 407-2004 - Rischi termici

Marchi storici

Perfect Fit

Avviso

Honeywell Safety Products garantisce che i propri guanti protettivi Honeywell sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto.

Altro

  • Heat Resistance Rating
    • 250°C e 350°C

Altro

  • Heat Resistance Rating
    • 250°C e 350°C
  • Heat Resistance Rating : 250°C e 350°C