Guanti per uso generico
Camapur Comfort
Guanti in maglia in poliammide. Rivestimento in poliuretano
Punti di forza
COMFORT
La fitta lavorazione a maglia conferisce al guanto un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona sensibilità al tatto. Il dorso ventilato e il rivestimento in PU ottimizzano la traspirabilità del guanto. Non formando pallini, il poliammide è idoneo per lavori di precisione.
RESISTENZA
Il poliammide con rivestimento in poliuretano assicura eccellente resistenza all'abrasione e alle lacerazioni.
SICUREZZA
I guanti sono certificati come ""privi di silicone"" per un utilizzo ottimale nelle aree di verniciatura.
IGIENE
Disponibile in diversi colori in base all'ambiente di lavoro.
Raccomandazioni / settore industriale
- Edilizia
- Produzione
Rischi
- Molatura
Normative
- EN 420:2003 - Requisiti generali
- EN 388:2003 - Rischi meccanici
Altro
- Cura e manutenzione
- Gli articoli sono lavabili secondo le istruzioni per l'uso.
- Storage Information
- Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.
Altro
- Cura e manutenzione
- Gli articoli sono lavabili secondo le istruzioni per l'uso.
- Storage Information
- Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.
- Cura e manutenzione : Gli articoli sono lavabili secondo le istruzioni per l'uso.
- Storage Information : Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.