Guanti per uso generico
Cold Grip
Manipolazione fredda, umida, grassa.
Realizzati in maglia di poliammide blu e con fodera invernale pettinata. Rivestimento in PVC per 3 / 4 in schiuma nera.
Vantaggi
• Le molecole d'aria incapsulate nella fibra assorbono le vibrazioni.
• La spalmatura non si irrigidisce con il freddo, mantenendo il guanto flessibile
• Eccezionale resistenza all'abrasione pari a quella dei guanti più pesanti.
Campi di impiego:
• Manipolazione di prodotti freschi o congelati e attività in celle e magazzini frigoriferi.
• Manipolazioni generiche in ambienti freddi, lavori in esterni, manutenzione di strade.
• Logistica: operatori e conducenti di carrelli elevatori a forche.
EN 420 : EN388 : 2232 : EN511 : X2X : EN407 : X2XXXX